카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMT-F - QUIXX membrane cable entries flame-retardant, EMT-F
WISKA
Membrane cable entries
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/membran_kabeleinfuehrungen/emt_f.prj},{NB=EMT-F 20 10063009},{CNSORDERNO=10063009},{D=20.0},{TL=11.0},{L=9.5},{DD=20.5},{E1=25.2},{WEIGHT=0.003},{MP=8.500},{D11=21.700},{TYP=EMT-F 20},{RAL=RAL 9001},{D1=1.0 - 13.0},{CNSMAT=TPE-FR},{SGE=IP66},{ETEMP=-40°C to 80°C},{CNSQUANTITY=100},{CERTIFICATION=RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=9.5},{BAB664=Thermoplastische Elastomere (TPE)},{BAD656=Ja},{BAA351=cremeweiß},{AAS484=Nein},{AAC108=IP66},{W=0.003},{TC=EMT-F 20},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10063009/emt-f-20.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10063009/emt-f-20.html},{AAJ095=1},{AAJ094=13},{BAA038=-40},{BAA039=80},{AAO677=Wiska},{MANUFACTURER_URL=https://www.wiska.com/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
DD
Drilling diameter
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EMT-F 16 10063008
10063008
EMT-F 16
RAL 9001
16.0
11.0
1.0 - 9.0
9.5
16.5
21.2
TPE-FR
IP66
-40°C to 80°C
100
0.002
WISKA EMT-F 20 10063009
10063009
EMT-F 20
RAL 9001
20.0
11.0
1.0 - 13.0
9.5
20.5
25.2
TPE-FR
IP66
-40°C to 80°C
100
0.003
WISKA EMT-F 25 10063010
10063010
EMT-F 25
RAL 9001
25.0
11.0
1.0 - 18.0
9.5
25.5
30.2
TPE-FR
IP66
-40°C to 80°C
100
0.004
WISKA EMT-F 32 10063011
10063011
EMT-F 32
RAL 9001
32.0
11.0
1.0 - 25.0
9.5
32.5
37.2
TPE-FR
IP66
-40°C to 80°C
100
0.005
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청