카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EWI90 - Elbows 90°, EWI90, metric
WISKA
Polyamide accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_zubehoer/ewi90.prj},{NB=EWI90 32 RAL 7001 10064696},{CNSORDERNO=10064696},{TYP=EWI90 32},{TYP2=32},{D100=26.000},{D101=30.000},{RAL=RAL 7001},{DA=M32x1.5},{DANDM=32.000},{DI=M32x1.5},{DINDM=32.000},{TL=62.0},{B=MIN},{L1=14.0},{L2=15.0},{E1=45.0},{CNSMAT=PA},{ETEMP=-25°C to 100°C},{CNSQUANTITY=25},{INFO=},{INFOLINKDEU=},{INFOLINKENG=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 5. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
DA
Connection thread size
[mm]
DI
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
B
Width
[mm]
L1
Length screw-in thread
[mm]
L2
Length screw-in thread
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WISKA EWI90 12 RAL 7035 1...
10064682
EWI90 12
RAL 7035
M12x1.5
M12x1.5
35.0
10.0
10.5
20.0
PA
-25°C to 100°C
50
WISKA EWI90 16 RAL 7035 1...
10064683
EWI90 16
RAL 7035
M16x1.5
M16x1.5
36.0
8.0
10.0
23.0
PA
-25°C to 100°C
50
WISKA EWI90 20 RAL 7035 1...
10064684
EWI90 20
RAL 7035
M20x1.5
M20x1.5
42.5
10.5
13.5
29.0
PA
-25°C to 100°C
50
WISKA EWI90 25 RAL 7035 1...
10064685
EWI90 25
RAL 7035
M25x1.5
M25x1.5
54.0
15.0
15.0
39.0
PA
-25°C to 100°C
50
WISKA EWI90 32 RAL 7035 1...
10064686
EWI90 32
RAL 7035
M32x1.5
M32x1.5
62.0
14.0
15.0
45.0
PA
-25°C to 100°C
25
WISKA EWI90 12 RAL 9005 1...
10064687
EWI90 12
RAL 9005
M12x1.5
M12x1.5
35.0
10.0
10.5
20.0
PA
-25°C to 100°C
50
WISKA EWI90 16 RAL 9005 1...
10064688
EWI90 16
RAL 9005
M16x1.5
M16x1.5
36.0
8.0
10.0
23.0
PA
-25°C to 100°C
50
WISKA EWI90 20 RAL 9005 1...
10064689
EWI90 20
RAL 9005
M20x1.5
M20x1.5
42.5
10.5
13.5
29.0
PA
-25°C to 100°C
50
WISKA EWI90 25 RAL 9005 1...
10064690
EWI90 25
RAL 9005
M25x1.5
M25x1.5
54.0
15.0
15.0
39.0
PA
-25°C to 100°C
50
WISKA EWI90 32 RAL 9005 1...
10064691
EWI90 32
RAL 9005
M32x1.5
M32x1.5
62.0
14.0
15.0
45.0
PA
-25°C to 100°C
25
WISKA EWI90 12 RAL 7001 1...
10064692
EWI90 12
RAL 7001
M12x1.5
M12x1.5
35.0
10.0
10.5
20.0
PA
-25°C to 100°C
50
WISKA EWI90 16 RAL 7001 1...
10064693
EWI90 16
RAL 7001
M16x1.5
M16x1.5
36.0
8.0
10.0
23.0
PA
-25°C to 100°C
50
WISKA EWI90 20 RAL 7001 1...
10064694
EWI90 20
RAL 7001
M20x1.5
M20x1.5
42.5
10.5
13.5
29.0
PA
-25°C to 100°C
50
WISKA EWI90 25 RAL 7001 1...
10064695
EWI90 25
RAL 7001
M25x1.5
M25x1.5
54.0
15.0
15.0
39.0
PA
-25°C to 100°C
50
WISKA EWI90 32 RAL 7001 1...
10064696
EWI90 32
RAL 7001
M32x1.5
M32x1.5
62.0
14.0
15.0
45.0
PA
-25°C to 100°C
25
WISKA EWI90 12 LG RAL 703...
10110774
EWI90 12 LG
RAL 7035
M12x1.5
M12x1.5
41.0
30
9.0
PA
-40°C to 100°C
10
WISKA EWI90 16 LG RAL 703...
10110775
EWI90 16 LG
RAL 7035
M16x1.5
M16x1.5
45.0
37
11.0
PA
-40°C to 100°C
10
WISKA EWI90 20 LG RAL 703...
10110776
EWI90 20 LG
RAL 7035
M20x1.5
M20x1.5
50.0
41
12.0
PA
-40°C to 100°C
10
WISKA EWI90 25 LG RAL 703...
10110777
EWI90 25 LG
RAL 7035
M25x1.5
M25x1.5
57.0
47
13.0
PA
-40°C to 100°C
10
WISKA EWI90 32 LG RAL 703...
10110778
EWI90 32 LG
RAL 7035
M32x1.5
M32x1.5
65.0
55
13.0
PA
-40°C to 100°C
5
WISKA EWI90 40 LG RAL 703...
10110779
EWI90 40 LG
RAL 7035
M40x1.5
M40x1.5
81.0
70
15.0
PA
-40°C to 100°C
5
WISKA EWI90 50 LG RAL 703...
10110780
EWI90 50 LG
RAL 7035
M50x1.5
M50x1.5
92.0
81
16.0
PA
-40°C to 100°C
5
WISKA EWI90 63 LG RAL 703...
10110781
EWI90 63 LG
RAL 7035
M63x1.5
M63x1.5
101.0
91
17.0
PA
-40°C to 100°C
5
WISKA EWI90 12 BK RAL 900...
10110782
EWI90 12 BK
RAL 9005
M12x1.5
M12x1.5
41.0
30
9.0
PA
-40°C to 100°C
10
WISKA EWI90 16 BK RAL 900...
10110783
EWI90 16 BK
RAL 9005
M16x1.5
M16x1.5
45.0
37
11.0
PA
-40°C to 100°C
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청