카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
GLP20+ - SPRINT cable glands with locknut, metric, licence to EN50262
WISKA
Polyamide cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_kabelverschraubungen/glp20.prj},{NB=GLP 20+black RAL 9005 10100612},{CNSORDERNO=10100612},{TYP=GLP 20+black},{RAL=RAL 9005},{D=M20x1.5},{DNDM=20},{TL=36.0 - 45.0},{TLX=43.500},{D1=7.5 - 14.0},{D11=13.3},{L=10.0},{L2=5.0},{SW1=24},{E1=27.0},{SW2=27},{SW2SWITCH=1},{E2=29.0},{CNSMAT=Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM / locknut: PA-GF},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=10},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10100612/glp20-black.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10100612/glp20-black.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
L2
Nut height
[mm]
SW1
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
SW2
Key width
[mm]
E2
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WISKA GLP 20+white RAL 90...
10100611
GLP 20+white
RAL 9010
M20x1.5
36.0 - 45.0
7.5 - 14.0
10.0
5.0
24
27.0
27
29.0
Cable gland: PA / sealing...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
WISKA GLP 20+black RAL 90...
10100612
GLP 20+black
RAL 9005
M20x1.5
36.0 - 45.0
7.5 - 14.0
10.0
5.0
24
27.0
27
29.0
Cable gland: PA / sealing...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
WISKA GLP 20+grey RAL 703...
10100613
GLP 20+grey
RAL 7035
M20x1.5
36.0 - 45.0
7.5 - 14.0
10.0
5.0
24
27.0
27
29.0
Cable gland: PA / sealing...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
WISKA GLP 20+red RAL 3000...
10100614
GLP 20+red
RAL 3000
M20x1.5
36.0 - 45.0
7.5 - 14.0
10.0
5.0
24
27.0
27
29.0
Cable gland: PA / sealing...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청