카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
BCA-D - BraceCONDUIT, devided, BCA-D, polyamide PA6 V0, EN 45545
WISKA
Brace
Brace CONDUIT, Non-metallic
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_conduit_kunststoff/bca_d.prj},{NB=10107126},{CNSORDERNO=10107126},{TYP=BCA-48-D-BK},{RAL=RAL 9005},{NW=48},{DA=54.4},{DI=45.1},{A=6.2},{B=4.2},{R=170.0},{S=0.8},{CNSMAT=PA UL94-V0},{ETEMP=-40°C to 140°C},{CNSQUANTITY=25},{INFO=HTML},{VERS=7},{DA3D=54.37},{DI3D=45.09},{A3D=6.19},{B3D=4.20},{PPATH=assemblies/bca_d_asmtpl.prj},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10107126/bca-48-d-bk.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10107126/bca-48-d-bk.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
DA
Diameter outside
[mm]
DI
Diameter inside
[mm]
A
Profile width
[mm]
B
Spiral wide
[mm]
R
Bending radius
[mm]
S
wall thickness
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
10107120
10107120
BCA-10-D-BK
RAL 9005
10
12.9
7.9
4.0
2.9
60.0
0.5
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
10107121
10107121
BCA-12-D-BK
RAL 9005
12
15.8
10.7
3.1
2.0
75.0
0.6
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
10107122
10107122
BCA-17-D-BK
RAL 9005
17
21.0
14.3
4.3
2.9
85.0
0.6
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
10107123
10107123
BCA-23-D-BK
RAL 9005
23
28.3
20.5
5.1
3.4
130.0
0.8
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
10107124
10107124
BCA-29-D-BK
RAL 9005
29
34.5
26.6
5.1
3.3
140.0
0.8
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
25
10107125
10107125
BCA-36-D-BK
RAL 9005
36
42.6
33.9
6.2
4.2
160.0
0.8
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
25
10107126
10107126
BCA-48-D-BK
RAL 9005
48
54.4
45.1
6.2
4.2
170.0
0.8
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
25
10107127
10107127
BCA-10-D-BG
RAL 7031
10
12.9
7.9
4.0
2.9
60.0
0.5
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
10107128
10107128
BCA-12-D-BG
RAL 7031
12
15.8
10.7
3.1
2.0
75.0
0.6
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
10107129
10107129
BCA-17-D-BG
RAL 7031
17
21.0
14.3
4.3
2.9
85.0
0.6
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
10107130
10107130
BCA-23-D-BG
RAL 7031
23
28.3
20.5
5.1
3.4
130.0
0.8
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
10107131
10107131
BCA-29-D-BG
RAL 7031
29
34.5
26.6
5.1
3.3
140.0
0.8
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
25
10107132
10107132
BCA-36-D-BG
RAL 7031
36
42.6
33.9
6.2
4.2
160.0
0.8
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
25
10107133
10107133
BCA-48-D-BG
RAL 7031
48
54.4
45.1
6.2
4.2
170.0
0.8
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청