카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Connecting link - Connecting link No. 11 Triplex (European type)
Wippermann
Roller chain with waisted plates
Triplex roller chains according to ISO 606 (European type)
Connecting link No. 11
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_tailliert/dreifach_rollenketten_iso_606_eu/verbindungsglied_nr11/verbindungsglied_nr_11_dreifach_eu.prj},{NB=1503 0513 1200},{HIDEB=1},{HIDE=0},{P=19.050},{E=19.46},{B3=15.75},{D2=5.72},{G=16.1},{L3=61.7},{K=4.6},{SA=1.8},{DF=0.7},{SZ=1.8},{HF=12.9},{CNSORDERNOS=1503 0513 1200},{CNSORDERNOSR=1503 0513 1201},{CNSORDERNOB=1503 0513 120Ma},{CNSORDERNOBK=1503 0513 KS0D},{CNSORDERNOTHT=1503 0513 120Mb},{CNSORDERNOTK=1503 0513 KS0Da},{CNSORDERNOM=1503 0513 120M},{CNSORDERNOMR=1503 0513 1201a},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Standardkette},{WIP=Nr. 11 - T 513},{WIPS=Nr. 11 - T 513},{WIPSR=Nr. 11 - T 513 RF},{WIPB=Nr. 11 - 12 B-3 BI},{WIPBK=Nr. 11 - 12 B-3 BI KS},{WIPTHT=Nr. 11 - 12 B-3 TR HT},{WIPTK=Nr. 11 - 12 B-3 TR KS},{WIPMR=Nr. 11 - T 513 RF MA},{ISO=12 B-3},{WIPM=Nr. 11 - 12 B-3 MA},{ZTNR=73151900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
E
Transverse pitch
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L3
Width over pin max.
[mm]
K
Projection over connecting link max.
[mm]
DF
Spring clip thickness
[mm]
HF
Spring clip height
[mm]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
NORM
According to Standard
ⁿ/ₐ
1503 0450 1200
1503 0450 1200
Standard chain
Nr. 11 - T 450
05 B-3
8.000
5.64
4.90
2.31
7.1
19.9
3.1
0.5
5.7
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1503 0462 120Ma
1503 0462 120Ma
Biathlon
Nr. 11 - 08 B-3 BI
08 B-3
12.700
13.92
11.43
4.45
11.8
44.9
3.9
0.6
9.4
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1503 0462 KS0D
1503 0462 KS0D
Biathlon KS
Nr. 11 - 08 B-3 BI KS
08 B-3
12.700
13.92
11.43
4.45
11.8
44.9
3.9
0.6
9.4
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1503 0462 120M
1503 0462 120M
Marathon
Nr. 11 - 08 B-3 MA
08 B-3
12.700
13.92
11.43
4.45
11.8
44.9
3.9
0.6
9.4
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1503 0462 1201a
1503 0462 1201a
Marathon stainless steel
Nr. 11 - T 462 RF MA
08 B-3
12.700
13.92
11.43
4.45
11.8
44.9
3.9
0.6
9.4
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1503 0462 1200
1503 0462 1200
Standard chain
Nr. 11 - T 462
08 B-3
12.700
13.92
11.43
4.45
11.8
44.9
3.9
0.6
9.4
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1503 0462 1201
1503 0462 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 11 - T 462 RF
08 B-3
12.700
13.92
11.43
4.45
11.8
44.9
3.9
0.6
9.4
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1503 0462 120Mb
1503 0462 120Mb
Triathlon HT
Nr. 11 - 08 B-3 TR HT
08 B-3
12.700
13.92
11.43
4.45
11.8
44.9
3.9
0.6
9.4
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1503 0462 KS0Da
1503 0462 KS0Da
Triathlon KS
Nr. 11 - 08 B-3 TR KS
08 B-3
12.700
13.92
11.43
4.45
11.8
44.9
3.9
0.6
9.4
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1503 0501 120Ma
1503 0501 120Ma
Biathlon
Nr. 11 - 10 B-3 BI
10 B-3
15.875
16.59
13.41
5.08
14.7
52.8
4.1
0.6
11.8
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1503 0501 KS0D
1503 0501 KS0D
Biathlon KS
Nr. 11 - 10 B-3 BI KS
10 B-3
15.875
16.59
13.41
5.08
14.7
52.8
4.1
0.6
11.8
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1503 0501 120M
1503 0501 120M
Marathon
Nr. 11 - 10 B-3 MA
10 B-3
15.880
16.59
13.41
5.08
14.7
52.8
4.1
0.6
11.8
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1503 0501 1201a
1503 0501 1201a
Marathon stainless steel
Nr. 11 - T 501 RF MA
10 B-3
15.875
16.59
13.41
5.08
14.7
52.8
4.1
0.6
11.8
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1503 0501 1200
1503 0501 1200
Standard chain
Nr. 11 - T 501
10 B-3
15.875
16.59
13.41
5.08
14.7
52.8
4.1
0.6
11.8
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1503 0501 1201
1503 0501 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 11 - T 501 RF
10 B-3
15.875
16.59
13.41
5.08
14.7
52.8
4.1
0.6
11.8
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1503 0501 120Mb
1503 0501 120Mb
Triathlon HT
Nr. 11 - 10 B-3 TR HT
10 B-3
15.875
16.59
13.41
5.08
14.7
52.8
4.1
0.6
11.8
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1503 0501 KS0Da
1503 0501 KS0Da
Triathlon KS
Nr. 11 - 10 B-3 TR KS
10 B-3
15.875
16.59
13.41
5.08
14.7
52.8
4.1
0.6
11.8
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1503 0513 120Ma
1503 0513 120Ma
Biathlon
Nr. 11 - 12 B-3 BI
12 B-3
19.050
19.46
15.75
5.72
16.1
61.7
4.6
0.7
12.9
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1503 0513 KS0D
1503 0513 KS0D
Biathlon KS
Nr. 11 - 12 B-3 BI KS
12 B-3
19.050
19.46
15.75
5.72
16.1
61.7
4.6
0.7
12.9
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1503 0513 120M
1503 0513 120M
Marathon
Nr. 11 - 12 B-3 MA
12 B-3
19.050
19.46
15.75
5.72
16.1
61.7
4.6
0.7
12.9
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1503 0513 1201a
1503 0513 1201a
Marathon stainless steel
Nr. 11 - T 513 RF MA
12 B-3
19.050
19.46
15.75
5.72
16.1
61.7
4.6
0.7
12.9
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1503 0513 1200
1503 0513 1200
Standard chain
Nr. 11 - T 513
12 B-3
19.050
19.46
15.75
5.72
16.1
61.7
4.6
0.7
12.9
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1503 0513 1201
1503 0513 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 11 - T 513 RF
12 B-3
19.050
19.46
15.75
5.72
16.1
61.7
4.6
0.7
12.9
23-17-04-05
73151900
ISO 606
1503 0513 120Mb
1503 0513 120Mb
Triathlon HT
Nr. 11 - 12 B-3 TR HT
12 B-3
19.050
19.46
15.75
5.72
16.1
61.7
4.6
0.7
12.9
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1503 0513 KS0Da
1503 0513 KS0Da
Triathlon KS
Nr. 11 - 12 B-3 TR KS
12 B-3
19.050
19.46
15.75
5.72
16.1
61.7
4.6
0.7
12.9
23-17-04-04
73151900
ISO 606
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청