카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 51.7 B - Magnets, Type B, with key ring
JW Winco
3.0 Machine parts
3.9 Holding with magnets
Magnets
GN 51
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_9/magnets/gn51_7/gn_51_7_b.prj},{NB=Haftmagnet GN 51.7-ND-22-B},{PARTNUMBER=GN 51.7-ND-22-B},{ITEMID=51.7-ND-22-B},{D1=22},{D2=16},{D3=20},{H1=6.0},{H2=26},{H3=13.0},{NENN=35},{L1=8},{R=0.5},{V1=9.750},{RR=3.500},{V1X=1.600},{VV=6.000},{X=19},{WEIGHT=0.0137},{CTN=8505110070},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
NENN
Nominal adhesive forces
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Magnet GN 51.7-ND-22-B
GN 51.7-ND-22-B
22
20
6.0
13.0
35
0.0137
8505110070
YES
Magnet GN 51.7-ND-31-B
GN 51.7-ND-31-B
31
25
6.0
14.5
75
0.0250
8505110070
YES
Magnet GN 51.7-ND-43-B
GN 51.7-ND-43-B
43
30
5.5
17.0
85
0.0338
8505110070
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청