카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 961 C - Angle pieces for profile systems 30 / 40 for slot widhts 6 / 8, assembly with T-nuts with guide step GN 506, Type C, with assembly set
JW Winco
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Other Connecting Elements
GN 961 Aluminum Angle Brackets, for 30 / 40 mmm Profile Systems, for Slot Widths 6 / 8 mm, Assembly with Roll-In T-Slot Nuts GN 506
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_7/other_connecting_elements/gn961/gn_961_c.prj},{NB=Winkel fuer Profilsystem GN 961-30-6-30-30-C-SW},{PARTNUMBER=GN 961-30-6-30-30-C-SW},{ITEMID=961-30-6-30-30-C-SW},{OB=SW},{BN=30},{BI=28},{N=6},{L1X=30},{L2X=30},{L1=30},{L1N=30},{L1I=27},{L2=30},{L2N=30},{L2I=27},{D=6.3},{H=2.6},{L3=3},{L4=15},{L5=6.8},{S=5.9},{M=Aluminium},{WEIGHT=0.0400},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 6. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
GN 30i - Angle Brackets, Zinc Die Casting, for Aluminum Profiles (i-Modular...
JW Winco
25.06.2024
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
OB
Finish
ⁿ/ₐ
BN
Nominal
[mm]
BI
Actual
[mm]
N
[mm]
L1N
Nominal
[mm]
L1I
Actual
[mm]
L2N
Nominal
[mm]
L2I
Actual
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Angle piece for profile s...
GN 961-30-6-30-30-C-MT
MT
30
28
6
30
27
30
27
6.3
2.6
15
5.9
0.0400
76090000
YES
Angle piece for profile s...
GN 961-30-6-30-30-C-SR
SR
30
28
6
30
27
30
27
6.3
2.6
15
5.9
0.0400
76090000
YES
Angle piece for profile s...
GN 961-30-6-30-30-C-SW
SW
30
28
6
30
27
30
27
6.3
2.6
15
5.9
0.0400
76090000
YES
Angle piece for profile s...
GN 961-40-8-40-40-C-MT
MT
40
38
8
40
36
40
36
8.5
4.1
20
5.6
0.0720
76090000
YES
Angle piece for profile s...
GN 961-40-8-40-40-C-SR
SR
40
38
8
40
36
40
36
8.5
4.1
20
5.6
0.0720
76090000
YES
Angle piece for profile s...
GN 961-40-8-40-40-C-SW
SW
40
38
8
40
36
40
36
8.5
4.1
20
5.6
0.0720
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청