카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 960 - Angle pieces for profile systems 30 / 40 / 45 for slot widths 8 / 10, assembly with T-Nuts / T-Slot bolts, Type B with assembly set, with cover
JW Winco
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Other Connecting Elements
GN 960 Aluminum Angle Brackets, for 30/40/45 mm Profile Systems, for Slot Widths 8 / 10 mm, Assembly with T-Slot Nuts / T-Slot Bolts
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_7/other_connecting_elements/gn960/gn_960_b.prj},{NB=Winkel fuer Profilsystem GN 960-40-10-40-40-B-MT (5.3)},{PARTNUMBER=GN 960-40-10-40-40-B-MT},{ITEMID=960-40-10-40-40-B-MT},{OBVIS=MT},{BN=40},{BI=38},{N=10},{L1=40},{L2=40},{B2=8.5},{H=4.1},{L3=4},{L4=9.5},{L5=20.0},{L6=7.2},{S=5.6},{M=Aluminium},{K=5.3},{K1=5.3},{K2=6.0},{WEIGHT=0.0800},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 6. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
GN 30b - Angle Brackets, Aluminum, for Aluminum Profiles (b-Modular System)...
JW Winco
25.06.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
BN
Nominal size
[mm]
BI
Actual size
[mm]
N
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Angle piece for profile s...
GN 960-30-8-30-30-B-MT
MT
30
28
8
30
30
6.3
2.1
3
9.7
10.4
6.8
5.9
0.0340
76090000
YES
Angle piece for profile s...
GN 960-30-8-30-30-B-SR
SR
30
28
8
30
30
6.3
2.1
3
9.7
10.4
6.8
5.9
0.0340
76090000
YES
Angle piece for profile s...
GN 960-30-8-30-30-B-SW
SW
30
28
8
30
30
6.3
2.1
3
9.7
10.4
6.8
5.9
0.0340
76090000
YES
Angle piece for profile s...
GN 960-40-10-40-40-B-MT
MT
40
38
10
40
40
8.5
4.1
4
9.5
20.0
7.2
5.6
0.0800
76090000
YES
Angle piece for profile s...
GN 960-40-10-40-40-B-SR
SR
40
38
10
40
40
8.5
4.1
4
9.5
20.0
7.2
5.6
0.0800
76090000
YES
Angle piece for profile s...
GN 960-40-10-40-40-B-SW
SW
40
38
10
40
40
8.5
4.1
4
9.5
20.0
7.2
5.6
0.0800
76090000
YES
Angle piece for profile s...
GN 960-45-10-45-45-B-MT
MT
45
43
10
45
45
8.5
4.1
4
15.7
18.7
11.5
9.7
0.1100
76090000
YES
Angle piece for profile s...
GN 960-45-10-45-45-B-SR
SR
45
43
10
45
45
8.5
4.1
4
15.7
18.7
11.5
9.7
0.1100
76090000
YES
Angle piece for profile s...
GN 960-45-10-45-45-B-SW
SW
45
43
10
45
45
8.5
4.1
4
15.7
18.7
11.5
9.7
0.1100
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청