피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
DIN 71752 - Fork head without bolt
JW Winco
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Fork joints, Fork heads
DIN 71752 ST
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_6/fork_joints_fork_heads/din71752/din_71752.prj},{NB=Gabelkopf ohne Bolzen DIN 71752-10-40-M10L},{PARTNUMBER=DIN 71752-10-40-M10L},{ITEMID=10LXBLI},{V=1},{D1=10},{L1=40},{L1AUS=20 oder 40},{D2=M10L},{D2N=M 10},{D2L=M 10L},{D2F=M 10F},{D2A=10.0},{D2B=8.3},{A=20},{B=10},{D3=18},{L4=15.0},{L1X=20,40},{D2X='M10','M10L','M10F'},{WEIGHT=0.1020},{CTN=7318190000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L1
Selection L1
[mm]
D2
Selection D2
[mm]
A
Width
[mm]
B
Length
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L2
Height
[mm]
L3
Height
[mm]
L4
Height
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-4-8-M4
4
8
M4
8
4
8
16
21
6.0
0.0050
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-4-16-M4
4
16
M4
8
4
8
24
29
6.0
0.0060
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-5-10-M5
5
10
M5
10
5
9
20
26
7.5
0.0090
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-5-10-M5L
5
10
M5L
10
5
9
20
26
7.5
0.0090
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-5-20-M5
5
20
M5
10
5
9
30
36
7.5
0.0130
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-5-20-M5L
5
20
M5L
10
5
9
30
36
7.5
0.0130
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-6-12-M6
6
12
M6
12
6
10
24
31
9.0
0.0140
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-6-12-M6L
6
12
M6L
12
6
10
24
31
9.0
0.0105
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-6-24-M6
6
24
M6
12
6
10
36
43
9.0
0.0210
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-6-24-M6L
6
24
M6L
12
6
10
36
43
9.0
0.0210
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-8-16-M8
8
16
M8
16
8
14
32
42
12.0
0.0360
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-8-16-M8L
8
16
M8L
16
8
14
32
42
12.0
0.0360
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-8-16-M8F
8
16
M8F
16
8
14
32
42
12.0
0.0360
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-8-32-M8
8
32
M8
16
8
14
48
58
12.0
0.0520
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-8-32-M8L
8
32
M8L
16
8
14
48
58
12.0
0.0520
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-8-32-M8F
8
32
M8F
16
8
14
48
58
12.0
0.0520
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-10-20-M10
10
20
M10
20
10
18
40
52
15.0
0.0720
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-10-20-M10L
10
20
M10L
20
10
18
40
52
15.0
0.0720
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-10-20-M10F
10
20
M10F
20
10
18
40
52
15.0
0.0720
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-10-40-M10
10
40
M10
20
10
18
60
72
15.0
0.1020
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-10-40-M10L
10
40
M10L
20
10
18
60
72
15.0
0.1020
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-10-40-M10F
10
40
M10F
20
10
18
60
72
15.0
0.1020
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-12-24-M12
12
24
M12
24
12
20
48
62
18.0
0.1100
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-12-24-M12L
12
24
M12L
24
12
20
48
62
18.0
0.1170
7318190000
YES
Fork head without bolt DI...
DIN 71752-12-24-M12F
12
24
M12F
24
12
20
48
62
18.0
0.1170
7318190000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 71752 NI - Stainless Steel-Fork heads without pin
JW Winco
25.06.2024
Clevises DIN 71752 / DIN ISO 8140 / CETOP RP102P
MBO Oßwald
08.10.2021
GG-DIN71752-GG-IG-STVZ - Mating Pieces with Internal Thread for Clevis Join...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 71752 AL - Fork joints, Aluminium
JW Winco
25.06.2024
Fork Head
Fluro
20.09.2021
MAE-ESBO-STVZ - Snap-On-Bolts type ES, Steel zinc-plated
MÄDLER
26.04.2024
Rod ends DIN ISO 12240-4 (DIN 648) K series maintenance-free version male t...
MBO Oßwald
08.10.2021
DIN71752-GK-G-OBO-STVZ - Clevis DIN 71752, Material steel zinc-plated, Desi...
MÄDLER
10.04.2024
GN751 SL - Fork joints, Type SL, with SL-shaft safety
Berger Tools
25.05.2023
GN 751 - Fork joints, Type B with snap-on spring
Ganter
19.06.2024
GN 751 KL - Fork joints, Type KL, with KL-shaft safety
Ganter
19.06.2024
DIN71752 AL - Fork joints, Aluminium
Berger Tools
25.05.2023
DIN 71752 NI - Stainless Steel-Fork heads without pin
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 751 - Fork joints, Type KL, with KL-shaft safety
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청