카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 614.8 - Stainless Steel-Spring plungers, without thread, ball with friction bearing
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 614.8
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/spring_plungers/gn614_8/gn614_8.prj},{NB=Federnde Edelstahl-Druckstueck GN 614.8-6-NI (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 614.8-6-NI},{ITEMID=614.8-6-NI},{D1=6},{D1X=6.0},{POS=unbetaetigt},{D2=3.5},{L=15},{W=0.95},{F=16.0},{END=24.0},{WEIGHT=0.0020},{CTN=7318190000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{LL1=0.300},{LL2=0.693},{DD=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
±0,04
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
W
Compression
[mm]
F
Initial
[N]
END
End
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.8-4-NI
4
2.0
11
0.50
4.8
6.8
0.0006
7318190000
YES
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.8-5-NI
5
2.5
13
0.70
6.3
10.0
0.0013
7318190000
YES
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.8-6-NI
6
3.5
15
0.95
16.0
24.0
0.0020
7318190000
YES
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.8-8-NI
8
4.5
18
1.50
18.6
31.7
0.0044
7318190000
YES
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.8-10-NI
10
6.5
20
2.30
26.0
49.0
0.0071
7318190000
YES
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.8-12-NI
12
8.5
22
3.10
38.0
68.0
0.0108
7318190000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청