카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
DIN 6314 - Plain Clamps Metric
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Wedge Clamps
DIN 6314
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_3/wedge_clamps/din6314/din6314.prj},{NB=Plain Clamp DIN 6314-18-160},{PARTNUMBER=DIN 6314-18-160},{ITEMID=A70060},{D=18.0},{L1=160},{BSM=M16 M18},{BSI=5/8},{H=25},{B1=50},{B2=18},{L2=26},{L3=65},{WEIGHT=1.2700},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Product details},{L3X=47.0},{L2X=35.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
BSM
Bolt Size Metric
ⁿ/ₐ
BSI
Bolt Size Inch
ⁿ/ₐ
H
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Plain Clamp DIN 6314-6,6-...
DIN 6314-6,6-50
6.6
50
M6
1/4
10
20
8
10
20
0.0600
84662020
YES
Plain Clamp DIN 6314-9-60
DIN 6314-9-60
9.0
60
M8
5/16
12
25
10
13
22
0.1100
84662020
YES
Plain Clamp DIN 6314-11-8...
DIN 6314-11-80
11.0
80
M10
3/8
15
30
12
15
30
0.2200
84662020
YES
Plain Clamp DIN 6314-14-1...
DIN 6314-14-100
14.0
100
M12 M14
1/2
20
40
14
21
40
0.4900
84662020
YES
Plain Clamp DIN 6314-14-1...
DIN 6314-14-125
14.0
125
M12 M14
1/2
20
40
14
21
50
0.6400
84662020
YES
Plain Clamp DIN 6314-18-1...
DIN 6314-18-125
18.0
125
M16 M18
5/8
25
50
18
26
45
1.0000
84662020
YES
Plain Clamp DIN 6314-18-1...
DIN 6314-18-160
18.0
160
M16 M18
5/8
25
50
18
26
65
1.2700
84662020
YES
Plain Clamp DIN 6314-22-1...
DIN 6314-22-160
22.0
160
M20 M22
3/4
30
60
22
30
60
1.8300
84662020
YES
Plain Clamp DIN 6314-22-2...
DIN 6314-22-200
22.0
200
M20 M22
3/4
30
60
22
30
80
2.2400
84662020
YES
Plain Clamp DIN 6314-26-2...
DIN 6314-26-200
26.0
200
M24
1
30
70
26
35
80
2.6200
84662020
YES
Plain Clamp DIN 6314-26-2...
DIN 6314-26-250
26.0
250
M24
1
35
70
26
35
105
3.8490
84662020
YES
Plain Clamp DIN 6314-33-2...
DIN 6314-33-250
33.0
250
M30
1 1/4
40
80
34
45
100
4.9990
84662020
YES
Plain Clamp DIN 6314-33-3...
DIN 6314-33-315
33.0
315
M30
1 1/4
50
80
34
45
130
7.7990
84662020
YES
Plain Clamp DIN 6314-43-4...
DIN 6314-43-400
43.0
400
M36 M42
1 1/2
60
100
43
100
150
15.4970
84662020
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청