카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Elbow flange studs, high pressure (6000 psi), single parts - With cutting ring connection
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
Flange couplings with cutting ring connection
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/winkel_flanschstutzen_hd.prj},{NB=0396382000},{BZ=0396382000},{VK=24-FEX-S25-6S3/4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE=S 25},{FG=3/4\"},{L2=36.0},{SW2=32},{L3=48},{T5=12.0},{KONUST=12.000},{I1=18.000},{F1=4.000},{KONUSD=25.000},{KONUAD=27.900},{KGEW=M36x2},{NDM=36.000},{P=2.000},{BOHRUNG=17.000},{ORNDI=23.600},{ORNDA=31.800},{AK=41.300},{ORNT=2.800},{H2=8.700},{H3=24.000},{HD=31.800},{KBOHRUNG=18.000},{R=7.000},{X=12.000},{Y=20.000},{CTRL=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE
Tube OD d1
[mm]
FG
Flange size
[인치]
L2
Lenght l2
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
L3
Length l3
[mm]
T5
Depth of taper
[mm]
0396602000
0396602000
24-FEX-S16-6S1/2-SOL-CP4
S 16
1/2"
29.5
24
39
8.5
0396362000
0396362000
24-FEX-S16-6S3/4
S 16
3/4"
36.5
32
48
8.5
0396372000
0396372000
24-FEX-S20-6S3/4
S 20
3/4"
35.5
32
48
10.5
0396382000
0396382000
24-FEX-S25-6S3/4
S 25
3/4"
36.0
32
48
12.0
0396392000
0396392000
24-FEX-S25-6S1
S 25
1"
41.0
41
60
12.0
0396402000
0396402000
24-FEX-S30-6S1
S 30
1"
41.5
41
60
13.5
0396422000
0396422000
24-FEX-S30-6S11/4
S 30
1 1/4"
44.5
46
68
13.5
0396442000
0396442000
24-FEX-S38-6S11/4
S 38
1 1/4"
45.0
46
68
16.0
0396462000
0396462000
24-FEX-S38-6S11/2
S 38
1 1/2"
56.0
50
76
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청