카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable elbow coupling with locking nut ISO 6149 - Metallic fine thread (ISO 6149), cylindrical, sealed by O-ring
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Adjustable couplings with locking nut
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/8_einst_verschr/einst_winkelverschr_iso6149.prj},{NB=0147502009},{BZ=0147502009},{VK=24-SDAEC-S6-G1/4F-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{PN=PN 400},{GEWD2=M 12 x 1,5},{D2NDM=12.000},{D2P=1.500},{L1=31},{L2=16.0},{L3=22},{SW2=12},{VER=3.000},{R=3.000},{X=4.000},{Y=6.000},{SW3=17},{SW4=17},{I=10},{AM=35},{PAGE=166},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{BOHRD=4.000},{SD=20.200},{SH=0.800},{SKH=8.500},{SKH1=2.000},{EINF1=2.500},{ORING=9,3x2,2},{ORINGR=2.200},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBOEH=0.000},{VER1=2.000},{RANLP=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
SW4
Width across flats
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
0147002081
0147002081
24-SDAE-L6-M10F
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
27
12.0
20
12
14
14
7
15
0147052081
0147052081
24-SDAE-L8-M12F
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
29
14.0
22
12
17
17
10
25
0147102081
0147102081
24-SDAE-L10-M14F
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
30
15.0
25
14
19
19
10
35
0147152081
0147152081
24-SDAE-L12-M16F
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
32
17.0
26
17
22
22
10
40
0147202081
0147202081
24-SDAE-L15-M18F
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36
21.0
30
19
27
24
11
45
0147252081
0147252081
24-SDAE-L18-M22F
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
40
23.5
33
24
32
27
12
60
0147302081
0147302081
24-SDAE-L22-M27F
L 22
-
PN 160
M 27 x 2
44
27.5
35
27
36
32
14
100
0147352081
0147352081
24-SDAE-L28-M33F
L 28
-
PN 160
M 33 x 2
47
30.5
38
36
41
41
14
160
0147402081
0147402081
24-SDAE-L35-M42F
L 35
-
PN 160
M 42 x 2
58
34.5
48
41
50
50
14
210
0147452081
0147452081
24-SDAE-L42-M48F
L 42
-
PN 160
M 48 x 2
63
40.0
49
50
60
55
16
260
0147502081
0147502081
24-SDAE-S6-M12F
S 6
-
PN 400
M 12 x 1,5
31
16.0
22
12
17
17
10
35
0147552081
0147552081
24-SDAE-S8-M14F
S 8
-
PN 400
M 14 x 1,5
32
17.0
26
14
19
19
10
45
0147602081
0147602081
24-SDAE-S10-M16F
S 10
-
PN 400
M 16 x 1,5
34
17.5
27
17
22
22
11
55
0147652081
0147652081
24-SDAE-S12-M18F
S 12
-
PN 400
M 18 x 1,5
38
21.5
31
17
24
24
12
70
0147752081
0147752081
24-SDAE-S16-M22F
S 16
-
PN 400
M 22 x 1,5
43
24.5
35
24
30
27
14
100
0147802081
0147802081
24-SDAE-S20-M27F
S 20
-
PN 400
M 27 x 2
48
26.5
39
27
36
32
16
170
0147852081
0147852081
24-SDAE-S25-M33F
S 25
-
PN 315
M 33 x 2
54
30.0
44
36
46
41
16
310
0147902081
0147902081
24-SDAE-S30-M42F
S 30
-
PN 250
M 42 x 2
62
35.5
51
41
50
50
17
330
0147952081
0147952081
24-SDAE-S38-M48F
S 38
-
PN 200
M 48 x 2
72
41.0
54
50
60
55
19
420
0147002007
0147002007
24-SDAEC-L6-M10F
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
27
12.0
20
12
14
14
7
15
0147052007
0147052007
24-SDAEC-L8-M12F
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
29
14.0
22
12
17
17
10
25
0147102007
0147102007
24-SDAEC-L10-M14F
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
30
15.0
25
14
19
19
10
35
0147152007
0147152007
24-SDAEC-L12-M16F
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
32
17.0
26
17
22
22
10
40
0147202007
0147202007
24-SDAEC-L15-M18F
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36
21.0
30
19
27
24
11
45
0147252007
0147252007
24-SDAEC-L18-M22F
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
40
23.5
33
24
32
27
12
60
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청