카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable elbow coupling with sealing cone combination fitting - Thread: metric fine thread, cylindrical, Form E, sealed by profiled sealing ring PEFLEX
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_winkel_verschr_dko_mz.prj},{NB=1158502009},{BZ=1158502009},{DT=2.000},{D1=6.000},{NDM=12.000},{P=1.500},{L1=31},{L2=16.0},{L3=40.0},{L5=27.0},{SW1=17},{SW2=14},{R=4.000},{XX=5.000},{Y=8.000},{SW3=17},{I=12},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{DKOAD=10.500},{RAL1=16.600},{DBOHRUNG=2.500},{HDKO=15.500},{ABSTM=15.600},{GEWLM=7.500},{BOHRD=4.000},{EINBD=16.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=14.500},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{VK=24-SWOEC-S6-M12E-ES4-P},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{REIHE2=-},{PN=PN 800},{GEWD2=M 12 x 1,5},{PAGE=143}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
REIHE2
Tube OD d2
[mm]
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i
[mm]
1158012000
24-SWOE-L6-M10E-P
1158012000
L 6
-
PN 500
M 10 x 1
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
1158062000
24-SWOE-L8-M12E-P
1158062000
L 8
-
PN 500
M 12 x 1,5
29
14.0
37.5
27.5
17
14
17
12
1158112000
24-SWOE-L10-M14E
1158112000
L 10
-
PN 500
M 14 x 1,5
30
15.0
40.0
29.0
19
14
19
12
1158162000
24-SWOE-L12-M16E
1158162000
L 12
-
PN 400
M 16 x 1,5
32
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1158212000
24-SWOE-L15-M18E
1158212000
L 15
-
PN 400
M 18 x 1,5
36
21.0
46.0
32.5
24
19
27
12
1158262000
24-SWOE-L18-M22E
1158262000
L 18
-
PN 400
M 22 x 1,5
40
23.5
50.0
35.5
27
24
32
14
1158312000
24-SWOE-L22-M26E
1158312000
L 22
-
PN 250
M 26 x 1,5
44
27.5
55.0
38.5
32
27
36
16
1158362000
24-SWOE-L28-M33E
1158362000
L 28
-
PN 250
M 33 x 2
47
30.5
59.0
41.5
41
36
41
18
1158412000
24-SWOE-L35-M42E
1158412000
L 35
-
PN 250
M 42 x 2
56
34.5
68.5
51.0
50
41
50
20
1158462000
24-SWOE-L42-M48E
1158462000
L 42
-
PN 250
M 48 x 2
63
40.0
75.0
56.0
55
50
60
22
1158512000
24-SWOE-S6-M12E-P
1158512000
S 6
-
PN 800
M 12 x 1,5
31
16.0
40.0
27.0
17
14
17
12
1158562000
24-SWOE-S8-M14E-P
1158562000
S 8
-
PN 800
M 14 x 1,5
32
17.0
42.5
27.5
19
17
19
12
1158612000
24-SWOE-S10-M16E-P
1158612000
S 10
-
PN 800
M 16 x 1,5
34
17.5
45.0
30.0
22
19
22
12
1158662000
24-SWOE-S12-M18E
1158662000
S 12
-
PN 630
M 18 x 1,5
38
21.5
48.0
31.0
24
17
24
12
1158712000
24-SWOE-S14-M20E
1158712000
S 14
-
PN 630
M 20 x 1,5
40
22.0
54.0
35.0
27
19
27
14
1158762000
24-SWOE-S16-M22E
1158762000
S 16
-
PN 630
M 22 x 1,5
43
24.5
55.0
36.5
27
24
30
14
1158812000
24-SWOE-S20-M27E
1158812000
S 20
-
PN 420
M 27 x 2
48
26.5
65.0
44.5
32
27
36
16
1158862000
24-SWOE-S25-M33E
1158862000
S 25
-
PN 420
M 33 x 2
54
30.0
73.0
50.0
41
36
46
18
1158912000
24-SWOE-S30-M42E
1158912000
S 30
-
PN 420
M 42 x 2
62
35.5
78.5
55.0
50
41
50
20
1158962000
24-SWOE-S38-M48E
1158962000
S 38
-
PN 420
M 48 x 2
72
41.0
89.0
63.0
55
50
60
22
1158002007
24-SWOEC-L6-M10E-P
1158002007
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
1158052007
24-SWOEC-L8-M12E-P
1158052007
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
29
14.0
37.5
27.5
17
14
17
12
1158102007
24-SWOEC-L10-M14E
1158102007
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
30
15.0
40.0
29.0
19
14
19
12
1158152007
24-SWOEC-L12-M16E
1158152007
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
32
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1158202007
24-SWOEC-L15-M18E
1158202007
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36
21.0
46.0
32.5
24
19
27
12
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청