카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable L-fitting with sealing cone EL single part - Single parts, sealing cone pre-assembled
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_l_verschr_dko_03.prj},{NB=1162482058},{DT=1.000},{VK=24-SWOL-L42},{BZ=1162482058},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 42},{D1=42.000},{PN=PN 250},{DY=36},{DY2=34.0},{LG2=51},{L2=40.0},{L5=56.0},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{G=112.4},{FORM=EL},{INFO=Katalog},{PAGE=173},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=45.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=17.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{DKOFD=40.400},{DKOAD=47.000},{DBOHRUNG=34.000},{HDKO=27.500},{RAL1=28.500},{ABSTM=27.500},{GEWLM=12.000},{ORING=38x2,5},{S=2.500},{V=2.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
[bar]
DY
Bohrung
[[mm]]
DY2
Bohrung 2
[[mm]]
LG2
Länge LG
[[mm]]
L2
Lenght l2
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
1162032058
24-SWOL-L6-P
1162032058
L 6
PN 500
4
2.5
19
12.0
26.0
12
14
1162082058
24-SWOL-L8-P
1162082058
L 8
PN 500
6
4.0
21
14.0
27.5
14
17
1162132058
24-SWOL-L10
1162132058
L 10
PN 500
8
6.0
22
15.0
29.0
14
19
1162182058
24-SWOL-L12-P
1162182058
L 12
PN 400
10
8.0
24
17.0
29.5
19
22
1162232058
24-SWOL-L15
1162232058
L 15
PN 400
12
10.0
28
21.0
32.5
19
27
1162282058
24-SWOL-L18
1162282058
L 18
PN 400
15
13.0
31
23.5
35.5
24
32
1162332058
24-SWOL-L22
1162332058
L 22
PN 250
19
17.0
35
27.5
38.5
27
36
1162382058
24-SWOL-L28
1162382058
L 28
PN 250
24
22.0
38
30.5
41.5
36
41
1162432058
24-SWOL-L35
1162432058
L 35
PN 250
30
28.0
45
34.5
51.0
41
50
1162482058
24-SWOL-L42
1162482058
L 42
PN 250
36
34.0
51
40.0
56.0
50
60
1162532058
24-SWOL-S6
1162532058
S 6
PN 800
4
2.5
23
16.0
27.0
12
17
1162582058
24-SWOL-S8-P
1162582058
S 8
PN 800
5
4.0
24
17.0
27.5
17
19
1162632058
24-SWOL-S10-P
1162632058
S 10
PN 800
7
6.0
25
17.5
30.0
19
22
1162682058
24-SWOL-S12
1162682058
S 12
PN 630
8
8.0
29
21.5
31.0
17
24
1162732058
24-SWOL-S14
1162732058
S 14
PN 630
10
9.0
30
22.0
35.0
19
27
1162782058
24-SWOL-S16
1162782058
S 16
PN 630
12
11.0
33
24.5
36.5
24
30
1162832058
24-SWOL-S20
1162832058
S 20
PN 420
16
14.0
37
26.5
44.5
27
36
1162882058
24-SWOL-S25
1162882058
S 25
PN 420
20
18.0
42
30.0
50.0
36
46
1162932058
24-SWOL-S30
1162932058
S 30
PN 420
25
23.0
49
35.5
55.0
41
50
1162982058
24-SWOL-S38
1162982058
S 38
PN 420
32
30.0
57
41.0
63.0
50
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청