카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
GP Blanking screws - GP Blanking screws
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Tube connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/gp_verschlussschrauben.prj},{NB=0189342100},{BZ=0189342100},{VK=GP-PLIH-G1/4E-C21},{GEWD2=G 1/4 A},{NDA2=13.157},{KDA2=11.445},{P=MIN},{GEWTYP=G},{PN=PN 400},{D5=18.9},{D7=0.0},{L1=17.3},{SW=0},{ISW=6},{I=12.0},{FORM=N},{NM=25},{EINBD=0.0},{EINF1=3},{A2=0.0},{ISWL1=7.5},{ISWL2=9.0},{ORING=},{ORD=MIN},{ORT=MIN},{ADDR=16.6},{INFO=Katalog},{PPAGE=204},{LOGO=0.33}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D5
Diameter
[mm]
D7
Diameter
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
ISW
Schlüsselweite I-SW
[mm]
I
Gewindelänge
[mm]
FORM
ⁿ/ₐ
0189142100
0189142100
GP-PLIH-M8E-C21
M 8 x 1
PN 400
12.0
0.0
12.3
0
4
8.0
N
0189202100
0189202100
GP-PLIH-M10E-C21
M 10 x 1
PN 400
14.0
0.0
12.3
0
5
8.0
N
1189202100
1189202100
GP-PLEH-M10E-C21
M 10 x 1
PN 400
0.0
13.9
18.0
14
0
8.0
V
0189212100
0189212100
GP-PLIH-M12E-C21
M 12 x 1,5
PN 400
17.0
0.0
17.3
0
6
12.0
N
0189222100
0189222100
GP-PLIH-M14E-C21
M 14 x 1,5
PN 400
19.0
0.0
17.3
0
6
12.0
N
1189222100
1189222100
GP-PLEH-M14E-C21
M 14 x 1,5
PN 400
0.0
18.9
22.0
19
0
12.0
V
0189232100
0189232100
GP-PLIH-M16E-C21
M 16 x 1,5
PN 400
21.9
0.0
17.3
0
8
12.0
N
0189242100
0189242100
GP-PLIH-M18E-C21
M 18 x 1,5
PN 400
23.9
0.0
17.3
0
8
12.0
N
1189242100
1189242100
GP-PLEH-M18E-C21
M 18 x 1,5
PN 400
0.0
23.9
22.0
24
0
12.0
V
0189252100
0189252100
GP-PLIH-M20E-C21
M 20 x 1,5
PN 400
25.9
0.0
19.3
0
10
14.0
N
0189262100
0189262100
GP-PLIH-M22E-C21
M 22 x 1,5
PN 400
27.0
0.0
19.3
0
10
14.0
N
0189272100
0189272100
GP-PLIH-M24E-C21
M 24 x 1,5
PN 400
29.9
0.0
19.3
0
12
14.0
N
0189282100
0189282100
GP-PLIH-M26E-C21
M 26 x 1,5
PN 400
31.9
0.0
21.3
0
12
16.0
N
0189292100
0189292100
GP-PLIH-M27E-C21
M 27 x 2
PN 400
32.0
0.0
21.3
0
12
16.0
N
0189302100
0189302100
GP-PLIH-M33E-C21
M 33 x 2
PN 400
39.9
0.0
22.8
0
17
16.0
N
1189302100
1189302100
GP-PLEH-M33E-C21
M 33 x 2
PN 400
0.0
46.0
33.0
46
17
18.0
V
0189312100
0189312100
GP-PLIH-M42E-C21
M 42 x 2
PN 315
49.9
0.0
22.8
0
22
16.0
N
1189312100
1189312100
GP-PLEH-M42E-C21
M 42 x 2
PN 400
0.0
57.0
38.0
60
22
20.0
V
0189322100
0189322100
GP-PLIH-M48E-C21
M 48 x 2
PN 315
55.0
0.0
22.8
0
24
16.0
N
1189322100
1189322100
GP-PLEH-M48E-C21
M 48 x 2
PN 400
0.0
64.0
40.0
65
24
22.0
V
0189332100
0189332100
GP-PLIH-G1/8E-C21
G 1/8 A
PN 400
14.0
0.0
12.3
0
5
8.0
N
0189342100
0189342100
GP-PLIH-G1/4E-C21
G 1/4 A
PN 400
18.9
0.0
17.3
0
6
12.0
N
0189352100
0189352100
GP-PLIH-G3/8E-C21
G 3/8 A
PN 400
22.0
0.0
17.3
0
8
12.0
N
0189362100
0189362100
GP-PLIH-G1/2E-C21
G 1/2 A
PN 400
26.9
0.0
19.3
0
10
14.0
N
0189372100
0189372100
GP-PLIH-G3/4E-C21
G 3/4 A
PN 400
32.0
0.0
21.3
0
12
16.0
N
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청