카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Dichtungen SQR - GP Dichtungen SQR
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Tube connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/dichtungen_sqr.prj},{NB=0912459790},{BZ=0912459790},{VK=24-SQRMS-S38-FKM90},{REIHE=S 38},{OR=38 x 2,6},{D=38.00},{S1=2.60},{T=0.9},{INFO=Katalog},{PPAGE=229}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE
Tube OD d1
ⁿ/ₐ
OR
O-Ring d x s
ⁿ/ₐ
T
Schnurbreite
[mm]
PPAGE
ⁿ/ₐ
0912309790
0912309790
24-SQRMS-L/S6-FKM90
L 6 / S 6
6 x 1,8
0.7
229
0912319790
0912319790
24-SQRMS-L/S8-FKM90
L 8 / S 8
8 x 1,8
0.7
229
0912329790
0912329790
24-SQRMS-L/S10-FKM90
L 10 / S 10
10 x 2
0.7
229
0912339790
0912339790
24-SQRMS-L/S12-FKM90
L 12 / S 12
12 x 2
0.7
229
0912349790
0912349790
24-SQRMS-L15-FKM90
L 15
15 x 2
0.7
229
0912359790
0912359790
24-SQRMS-L18-FKM90
L 18
18 x 2
0.7
229
0912369790
0912369790
24-SQRMS-L22-FKM90
L 22
22 x 2
0.7
229
0912379790
0912379790
24-SQRMS-L28-FKM90
L 28
28 x 2
0.7
229
0912389790
0912389790
24-SQRMS-L35-FKM90
L 35
35 x 2,6
0.9
229
0912399790
0912399790
24-SQRMS-L42-FKM90
L 42
42 x 2,6
0.9
229
0912409790
0912409790
24-SQRMS-S14-FKM90
S 14
14 x 2
0.7
229
0912419790
0912419790
24-SQRMS-S16-FKM90
S 16
16 x 2
0.7
229
0912429790
0912429790
24-SQRMS-S20-FKM90
S 20
20 x 2,5
0.9
229
0912439790
0912439790
24-SQRMS-S25-FKM90
S 25
25 x 2,5
0.9
229
0912449790
0912449790
24-SQRMS-S30-FKM90
S 30
30 x 2,6
0.9
229
0912459790
0912459790
24-SQRMS-S38-FKM90
S 38
38 x 2,6
0.9
229
0912309676
0912309676
24-SQRMS-L/S6-EPDM85
L 6 / S 6
6 x 1,8
0.7
230
0912319676
0912319676
24-SQRMS-L/S8-EPDM85
L 8 / S 8
8 x 1,8
0.7
230
0912329676
0912329676
24-SQRMS-L/S10-EPDM85
L 10 / S 10
10 x 2
0.7
230
0912339676
0912339676
24-SQRMS-L/S12-EPDM85
L 12 / S 12
12 x 2
0.7
230
0912349676
0912349676
24-SQRMS-L15-EPDM85
L 15
15 x 2
0.7
230
0912359676
0912359676
24-SQRMS-L18-EPDM85
L 18
18 x 2
0.7
230
0912369676
0912369676
24-SQRMS-L22-EPDM85
L 22
22 x 2
0.7
230
0912379676
0912379676
24-SQRMS-L28-EPDM85
L 28
28 x 2
0.7
230
0912389676
0912389676
24-SQRMS-L35-EPDM85
L 35
35 x 2,6
0.9
230
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청