카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Dichtungen Schwenk - GP Dichtungen Schwenk
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Tube connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/dichtungen_schwenk.prj},{NB=0900049990},{BZ=0900049990},{VK=GP-OR-8x1,5-NBR90},{GEWD2M=M 10 x 1},{GEWD2R=G 1/8 A},{D5=MIN},{D7=MIN},{H=MIN},{H1=MIN},{OR=8 x 1,5},{D=8.00},{S1=1.50},{DK=MIN},{DKA=MIN},{DA=MIN},{DH=MIN},{INFO=Katalog},{PPAGE=219}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
GEWD2M
Gewinde d2 metrisch
ⁿ/ₐ
GEWD2R
Gewinde d2 zöllig
ⁿ/ₐ
D5
Durchmesser d5
ⁿ/ₐ
D7
Durchmesser d7
[mm]
H
Höhe Dichtring h
[mm]
H1
Höhe h1
ⁿ/ₐ
OR
O-Ring d x s
ⁿ/ₐ
0090509900
0090509900
GP-SR-M10-G1/8E
M 10 x 1
G 1/8 A
10.20
14.9
2.5
1.1
0090519900
0090519900
GP-SR-M12E
M 12 x 1,5
12.20
17.0
3.0
1.6
0090529900
0090529900
GP-SR-M14-G1/4E
M 14 x 1,5
G 1/4 A
14.20
18.9
3.0
1.6
0090539900
0090539900
GP-SR-M16-G3/8E
M 16 x 1,5
G 3/8 A
16.90
21.9
3.0
2.1
0090549900
0090549900
GP-SR-M18E
M 18 x 1,5
18.20
23.9
3.0
0.0
0090569900
0090569900
GP-SR-M22-G1/2E
M 22 x 1,5
G 1/2 A
22.20
26.9
4.5
2.6
0090579900
0090579900
GP-SR-M26E
M 26 x 1,5
26.20
31.9
3.5
2.6
0090589900
0090589900
GP-SR-M27-G3/4E
M 27 x 2
G 3/4 A
27.20
32.9
3.5
2.6
0090599900
0090599900
GP-SR-M33-G1E
M 33 x 2
G 1 A
33.50
39.9
3.5
2.6
0090609900
0090609900
GP-SR-M42-G11/4E
M 42 x 2
G 1 1/4 A
42.30
49.9
3.5
0.0
0090619900
0090619900
GP-SR-M48-G11/2E
M 48 x 2
G 1 1/2 A
48.30
55.9
3.5
2.6
0900049990
0900049990
GP-OR-8x1,5-NBR90
M 10 x 1
G 1/8 A
8 x 1,5
0907529990
0907529990
GP-OR-10,5x1,5-NBR90
M 12 x 1,5
10,5 x 1,5
0907649990
0907649990
GP-OR-12,5x1,5-NBR90
M 14 x 1,5
G 1/4 A
12,5 x 1,5
0906029990
0906029990
GP-OR-14x1,5-NBR90
M 16 x 1,5
14 x 1,5
0906629990
0906629990
GP-OR-16x1,5-NBR90
M 18 x 1,5
16 x 1,5
0907659990
0907659990
GP-OR-20x1,5-NBR90
M 22 x 1,5
20 x 1,5
0900909990
0900909990
GP-OR-23x2-NBR90
M 26 x 1,5
23 x 2
0907539990
0907539990
GP-OR-24x2-NBR90
M 27 x 2
G 3/4 A
24 x 2
0906639990
0906639990
GP-OR-29x2,5-NBR90
M 33 x 2
G 1 A
29 x 2,5
0900949990
0900949990
GP-OR-38x2,5-NBR90
M 42 x 2
G 1 1/4 A
38 x 2,5
0900789990
0900789990
GP-OR-43x3-NBR90
M 48 x 2
G 1 1/2 A
43 x 3
0900889990
0900889990
GP-OR-15x1,5-NBR90
G 3/8 A
15 x 1,5
0900899990
0900899990
GP-OR-19x1,5-NBR90
G 1/2 A
19 x 1,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청