카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
24 PL Verschlussstopfen DKO - 24 PL Verschlussstopfen DKO
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Tube connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/24_pl_verschlussstopfen_dko.prj},{NB=1193102058},{BZ=1193102058},{VK=24-PLOC-L22},{REIHE1=L 22},{D1=22},{D3=M 30 x 2},{NDMD3=30},{P3=2.0},{PN=PN 420},{L1=26.0},{SW3=36},{D3H=15.7},{D3H1=10.5},{H=20.0},{FORM=Y},{UBWM=0004302100},{LG=25.0},{DKOL2=14.0},{DKOL3=6.8},{DKOFD=21.6},{DKOAD=25.5},{ORING=20x2},{ORD=20.0},{ODS=2.0},{LD=5.7},{INFO=Katalog},{PPAGE=208},{LOGO=1.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
1793142058
1793142058
24-PLO-L/S6
L 6 / S 6
PN 400
18.5
14
1793152058
1793152058
24-PLO-L/S8
L 8 / S 8
PN 400
19.0
17
1793162058
1793162058
24-PLO-L/S10
L 10 / S 10
PN 400
21.0
19
1793172058
1793172058
24-PLO-L/S12
L 12 / S 12
PN 315
21.5
22
1793082058
1793082058
24-PLO-L15
L 15
PN 500
20.5
27
1793092058
1793092058
24-PLO-L18
L 18
PN 500
23.5
32
1793102058
1793102058
24-PLO-L22
L 22
PN 500
26.0
36
1793112058
1793112058
24-PLO-L28
L 28
PN 400
26.5
41
1793122058
1793122058
24-PLO-L35
L 35
PN 400
32.0
50
1793132058
1793132058
24-PLO-L42
L 42
PN 400
32.5
60
1793182058
1793182058
24-PLO-S14
S 14
PN 250
24.0
27
1793192058
1793192058
24-PLO-S16
S 16
PN 250
25.0
30
1793202058
1793202058
24-PLO-S20
S 20
PN 250
30.5
36
1793212058
1793212058
24-PLO-S25
S 25
PN 250
32.5
46
1793222058
1793222058
24-PLO-S30
S 30
PN 800
35.5
50
1793232058
1793232058
24-PLO-S38
S 38
PN 800
40.5
60
1193042058
1193042058
24-PLOC-L6
L 6
PN 800
18.5
14
1193052058
1193052058
24-PLOC-L8
L 8
PN 630
19.0
17
1193062058
1193062058
24-PLOC-L10
L 10
PN 630
21.0
19
1193072058
1193072058
24-PLOC-L12
L 12
PN 630
21.5
22
1193082058
1193082058
24-PLOC-L15
L 15
PN 420
20.5
27
1193092058
1193092058
24-PLOC-L18
L 18
PN 420
23.5
32
1193102058
1193102058
24-PLOC-L22
L 22
PN 420
26.0
36
1193112058
1193112058
24-PLOC-L28
L 28
PN 420
26.5
41
1193122058
1193122058
24-PLOC-L35
L 35
PN 500
32.0
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청