카탈로그: Vesta
생성됨: 14.12.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Vesta
SNS - ROD EYE MOUNTING
Vesta
Pneumatic actuators
Pneumatic cylinders with magnetic piston - ISO 6432
Fixing accessories
Powered by
CAD모델 선택
{vesta/cylinders/iso_6432/accessories/sns.prj},{NB=SNS/50-63_50_0},{CODE=SNS/50-63},{BORE=50},{ANGLE=0},{A=85},{AX=8.000},{B=21},{BX=14.290},{C=15.0},{CH=22},{D=23},{E=16},{F=M16x1.5},{FX=16.000},{PX=1.500},{G=28},{H=64},{M=27},{MX=11.000},{R=42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
E
ØE H7
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
M
ØM
[mm]
R
ØR
[mm]
SNS/12
SNS/12
12
40
9
6.8
11
10
6
M6x1
12
30
13
20
SNS/16
SNS/16
16
40
9
6.8
11
10
6
M6x1
12
30
13
20
SNS/20
SNS/20
20
48
12
9.0
13
12
8
M8x1.25
16
36
16
24
SNS/25
SNS/25
25
57
14
10.5
17
15
10
M10x1.25
20
43
19
28
SNS/32
SNS/32
32
57
14
10.5
17
15
10
M10x1.25
20
43
19
28
SNS/40
SNS/40
40
66
16
12.0
19
17
12
M12x1.25
22
50
22
32
SNS/50-63
SNS/50-63
50
85
21
15.0
22
23
16
M16x1.5
28
64
27
42
SNS/50-63
SNS/50-63
63
85
21
15.0
22
23
16
M16x1.5
28
64
27
42
SNS/80-100
SNS/80-100
80
102
25
18.0
30
27
20
M20x1.5
33
77
34
50
SNS/80-100
SNS/80-100
100
102
25
18.0
30
27
20
M20x1.5
33
77
34
50
SNS/125
SNS/125
125
145
37
25.0
41
36
30
M27x2
51
110
50
70
SNS/160-200
SNS/160-200
160
165
43
28.0
50
41
35
M36x2
56
125
58
80
SNS/160-200
SNS/160-200
200
165
43
28.0
50
41
35
M36x2
56
125
58
80
SNS/250
SNS/250
250
188
49
33.0
55
45
40
M45x4.5
56
142
65
91
SNS/320
SNS/320
320
219
60
45.0
65
58
50
M52x5
60
162
75
117
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청