KE 1000 - ISO 11901 Standard
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
KE 1000
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ke/ke_1000/ke_1000_asmtab.prj},{NB=KE1000-016-A(0-1500-senza000)},{CU=16},{L=100},{LMIN=84},{RC=1},{D=38},{P=150},{PMIN=20},{F0=1060},{F1=2335},{VERS=1000},{TAPPO=1},{VER=15},{SKUDOH=35.000},{V=30,1},{S=7,07},{W=0,45},{CCS=si},{CS1=0,'-',3, 'MICRO STANDARD'},{FISX='senza','senza','FC38A','FC 38 A','FCQ38A','FCQ 38A','FS2A38','FS2A 38','FSA38','FSA 38','upside down mounting','upside down mounting'},{RX1=0,'-',1,'RSMTCD',3,'BDSM1+RSMTCD',4,'BDSM2+RSMTCD',5,'BDSM2-45+RSMTCD'},{RX11=0,'-',1,'RSMTCD'},{RX2=0,'-'},{RX22=0,'-'},{RX3=0,'-'},{RX33=0,'-'},{T1=0,'-',1,'TSMM8'},{T2=0,'-'},{T3=0,'-'},{SCUDO1=1,'-'},{SCUDO2=0,'Skudo',1,'-'},{CODICE1=KE1000-016-A},{CX=0},{PX=150},{SKUDO=0},{FIS=senza},{CS=0},{R=0},{T=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1
Final force
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
superficie
[cm2]
W
Weight
[Kg]
KE1000-006-A
KE1000-006-A
6
61
55
1
38
150
20
1060
2475
10,7
7,07
0,34
KE1000-010-A
KE1000-010-A
10
78
68
1
38
150
20
1060
2385
18,5
7,07
0,4
KE1000-016-A
KE1000-016-A
16
100
84
1
38
150
20
1060
2335
30,1
7,07
0,45
KE1000-025-A
KE1000-025-A
25
135
110
1
38
150
20
1060
2257
48,9
7,07
0,54
KE1000-032-A
KE1000-032-A
32
167
135
1
38
150
20
1060
2119
66,9
7,07
0,63
KE1000-040-A
KE1000-040-A
40
195
155
1
38
150
20
1060
2177
81,5
7,07
0,7
KE1000-050-A
KE1000-050-A
50
230
180
1
38
150
20
1060
2214
99,7
7,07
0,79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청