MMB - Schneidbuchse DIN ISO 8977 Form F - Startbohrung durchgehend - Rohling
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Schneidbuchsen
DIN ISO 8977
Mit Bund - Form B, D und F
Mit Startbohrung
Powered by
CAD모델 선택
{veith/buchsen/schneidbuchsen/din_iso_8977/form-b_mit_bund/mit_startbohrung/mmb.prj},{NB=VEITH - Schneidbuchse MMB - 20x22},{VB=Schneidbuchse},{KB=MMB},{D1=20},{D2=1.5},{D3=23},{L1=22},{L2=5},{MAT=HSS},{HRC=60 - 64},{R=0.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Außen-Ø m5
[mm]
D2
Startbohrung
[mm]
D3
Bund-Ø -0.25
[mm]
L2
Bundlänge +0.25
[mm]
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
HRC
Härte
[HRC]
VEITH - Schneidbuchse MMB...
Schneidbuchse
MMB
10
1.0
13
5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MMB...
Schneidbuchse
MMB
13
1.2
16
5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MMB...
Schneidbuchse
MMB
16
1.2
19
5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MMB...
Schneidbuchse
MMB
20
1.5
23
5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MMB...
Schneidbuchse
MMB
22
1.5
25
5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MMB...
Schneidbuchse
MMB
25
1.5
28
5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MMB...
Schneidbuchse
MMB
32
1.5
35
5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MMB...
Schneidbuchse
MMB
38
1.5
41
5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MMB...
Schneidbuchse
MMB
40
1.5
43
5
HSS
60 - 64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청