Nederlands
English
5.16 A/B - TABLE DUTCH WITH CLAMPING NUT
VDL
PVC-U fitting program metric
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/1_pvc_fittign_programe/516_tank_connector_ab.prj},{NB=5.16.048(21)_(mechanical=high)},{CNSORDERNO=5.16.048},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D1=50},{D2=63},{D22=63},{NDM2=0.000},{KDM2=0.000},{D3=2\" (M)},{NDM3=59.614},{KDM3=56.656},{Z1=21},{Z2=21},{Z22=21},{B=31},{C=38},{D=52},{S=69},{TYPE=A},{VERP=45},{CNSQUANTITY=45},{CNSMASSEXACT=250},{INFO=PDF},{D2S=79},{BS=21},{SS=69},{DP=0},{SP=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
Z1
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
S
Diameter
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
5.16.020(23)_(mechanical=...
5.16.020
20
25
3/4" (M)
13
16
19
42
32
A
50
40
5.16.021(23)_(mechanical=...
5.16.021
20
3/4" (M)
3/4" (M)
13
16
17
42
32
B
50
42
5.16.025(23)_(mechanical=...
5.16.025
25
32
1" (M)
15
19
22
45
40
A
50
66
5.16.026(23)_(mechanical=...
5.16.026
25
1" (M)
1" (M)
15
19
21
45
40
B
50
68
5.16.034(26)_(mechanical=...
5.16.034
32
40
11/4" (M)
17
22
26
49
50
A
50
110
5.16.035(26)_(mechanical=...
5.16.035
32
1 1/4" (M)
1 1"/4" (M)
17
22
23
49
50
B
50
114
5.16.041(21)_(mechanical=...
5.16.041
40
50
1 3/4" (M)
19
26
31
48
60
A
50
194
5.16.042(21)_(mechanical=...
5.16.042
40
1 1/2" (M)
1 3/4" (M)
19
26
23
48
60
B
50
184
5.16.048(21)_(mechanical=...
5.16.048
50
63
2" (M)
21
31
38
52
69
A
45
250
5.16.049(21)_(mechanical=...
5.16.049
50
2" (M)
2" (M)
21
31
27
52
69
B
45
220
5.16.050(21)_(mechanical=...
5.16.050
50
63
2 1/4" (M)
21
31
38
52
76
A
45
320
5.16.051(21)_(mechanical=...
5.16.051
50
2" (M)
2 1/4" (M)
21
31
27
52
76
B
45
294
5.16.065(23)_(mechanical=...
5.16.065
63
75
2 1/2" (M)
23
38
44
53
85
A
24
356
5.16.066(23)_(mechanical=...
5.16.066
63
2 1/2" (M)
2 1/2" (M)
23
38
31
53
85
B
24
350
5.16.075(20)_(mechanical=...
5.16.075
75
90
3" (M)
26
44
51
56
100
A
21
544
5.16.076(20)_(mechanical=...
5.16.076
75
3" (M)
3" (M)
26
44
34
56
100
B
21
524
5.16.090(20)_(mechanical=...
5.16.090
90
110
M113 (M)
32
51
61
62
125
A
10
1070
5.16.091(20)_(mechanical=...
5.16.091
90
4" (M)
M113 (M)
32
51
40
62
125
B
10
976
5.16.110(22)_(mechanical=...
5.16.110
110
125
M133 (M)
36
61
69
66
147
A
10
1458
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청