RETO-STOP PN 10
VAG
Non-Return Valves
RETO-STOP Non-Return Valves
Powered by
CAD모델 선택
{vag/rueckflussverhinderer/reto_stop/reto_stop_pn10.prj},{NB=VAG-RETO-STOP_DN100-PN10(400)},{IDNR=},{PN=10},{DN=100},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG RETO-STOP Rückflussverhinderer},{B1=225},{H1=138},{H2=113},{L=300},{D=220},{K=180},{N=8},{D2=19},{B=19.0},{RS1=156.000},{RS2=140.000},{RS3=78.000},{RS4=95.000},{RS5=173.000},{RS6=81.500},{RS7=163.000},{RS8=176.500},{RS9=63.500},{RS10=76.500},{RS11=55.000},{RS12=18.000},{RS13=88.000},{RS14=95.000},{RS15=515.000},{RS16=113.000},{RS17=100.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
pressure rate (PN)
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter (DN)
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
B1
Width
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
L
Length
[mm]
D
outside diameter flange
[mm]
K
hole circle
[mm]
N
No. of holes
[mm]
D2
hole diameter
[mm]
B
width of flange
[mm]
RETO-STOP_DN40-PN10
10
40
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN40 PN10
145
90
75
180
150
110
4
19
19.0
RETO-STOP_DN50-PN10
10
50
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN50 PN10
160
95
82
200
165
125
4
19
19.0
RETO-STOP_DN65-PN10
10
65
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN65 PN10
185
115
90
240
185
145
4
19
19.0
RETO-STOP_DN80-PN10
10
80
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN80 PN10
200
125
100
260
200
160
8
19
19.0
RETO-STOP_DN100-PN10
10
100
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN100 PN10
225
138
113
300
220
180
8
19
19.0
RETO-STOP_DN125-PN10
10
125
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN125 PN10
310
173
138
350
250
210
8
19
19.0
RETO-STOP_DN150-PN10
10
150
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN150 PN10
340
193
148
400
285
240
8
23
19.0
RETO-STOP_DN200-PN10
10
200
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN200 PN10
400
237
185
500
340
295
8
23
20.0
RETO-STOP_DN250-PN10
10
250
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN250 PN10
490
291
210
600
400
350
12
23
22.0
RETO-STOP_DN300-PN10
10
300
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN300 PN10
550
336
235
700
455
400
12
23
24.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청