PICO PN 16
VAG
Control Valves
PICO Pilot Operated Control Valve
Powered by
CAD모델 선택
{vag/regelarmaturen/pico/pico_16_asmtab.prj},{NB=VAG PICO_DN100-PN16(400)},{DN=100},{DD=220},{DK=180},{D2=19},{B=19},{VD=3},{N=8},{L1=350},{L2=110},{E1=260},{E2=210},{H1=410},{H3=110},{DDL=152.000},{DDG=120.000},{HG1=85.000},{HG2=130.000},{DG1=176.000},{DG2=60.000},{DH1=248.000},{HH1=42.000},{DH2=168.000},{DH3=130.000},{HH2=36.000},{HH3=94.000},{RH=97.000},{LD=20.000},{LG1=3.000},{LG2=120.000},{LG3=7.000},{LG4=120.000},{HA=76.000},{RL1=77.000},{RL2=139.000},{SP1=155.000},{SP2=45.000},{SP3=100.000},{SP4=100.000},{SP5=150.000},{SP6=20.000},{SP7=100.000},{SP8=100.000},{E3=217.000},{ER1=173.000},{ER2=180.000},{ER3=227.000},{ER4=0.000},{PH=43.000},{PH1=55.000},{EXT1=33.248},{EXT2=64.476},{PN=16},{LODLEVEL=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Unit pressure rating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal size
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
DD
Outer diameter of flange
[mm]
DK
Pitch circle diameter of flange
[mm]
D2
Hole diameter
[mm]
B
Flange width
[mm]
VD
Frame width
[mm]
N
Total number of holes
ⁿ/ₐ
L1
Flange width
[mm]
L2
Foot width
[mm]
E1
Width
[mm]
E2
Width
[mm]
H1
height
[mm]
H3
height
[mm]
PICO_DN50-PN16
16
50
PICO Pilot Operated Contr...
DN50 PN16
165
125
19
19
3
4
230
90
230
180
335
83
PICO_DN65-PN16
16
65
PICO Pilot Operated Contr...
DN65 PN16
185
145
19
19
3
4
290
100
240
190
410
93
PICO_DN80-PN16
16
80
PICO Pilot Operated Contr...
DN80 PN16
200
160
19
19
3
8
310
110
250
200
400
100
PICO_DN100-PN16
16
100
PICO Pilot Operated Contr...
DN100 PN16
220
180
19
19
3
8
350
110
260
210
410
110
PICO_DN125-PN16
16
125
PICO Pilot Operated Contr...
DN125 PN16
250
210
19
19
3
8
400
130
270
220
415
125
PICO_DN150-PN16
16
150
PICO Pilot Operated Contr...
DN150 PN16
285
240
23
19
3
8
480
147
320
250
485
143
PICO_DN200-PN16
16
200
PICO Pilot Operated Contr...
DN200 PN16
340
295
23
20
3
12
600
180
350
280
555
170
PICO_DN250-PN16
16
250
PICO Pilot Operated Contr...
DN250 PN16
400
355
28
22
3
12
730
200
390
300
610
203
PICO_DN300-PN16
16
300
PICO Pilot Operated Contr...
DN300 PN16
455
410
28
25
3
12
710
200
420
320
610
230
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청