ZETA PN 8
VAG
Knife Gate Valve
ZETA Knife Gate Valve
handwheel
Powered by
CAD모델 선택
{vag/plattenschieber/zeta_plattenschieber/handrad/pn_8_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETA_DN350-PN8_H(400)},{IDNR=},{PN=8},{DN=350},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETA Plattenschieber},{TXT03=Handrad (H)},{H1=930},{D=505},{DK=460},{L=78},{D1=400},{S=29},{N=16},{NSL=10},{D2=M20},{NL=6},{D3=23},{LG=68.000},{TGSL=22.000},{BDN1=326.000},{RSL1=20.000},{DDL=420.000},{BG1=456.000},{HA1=383.000},{BG2=334.000},{BG3=402.000},{BG4=316.000},{BG5=337.000},{BG6=144.000},{BG7=16.000},{HA3=404.000},{HA4=406.000},{HA5=34.000},{HA6=34.000},{HA7=489.000},{W1=11.250},{W2=22.500},{DHA1=29.000},{DHA2=16.000},{H3=120.000},{HN=81.000},{AS=105.500},{DNA=55.000},{NAS=5.000},{W3=17.000},{PPATH=../../zeta_plattenschieber.asmtpl.prj},{VER=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
pressure rate
[mm]
DN
nominal diameter
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
H1
height
[mm]
D
outside diameter flange
[mm]
DK
hole circle
[mm]
L
length
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
N
flange connections
[mm]
NSL
number of blind holes
ⁿ/ₐ
D2
thread-blind hole
[mm]
NL
no. of holes
ⁿ/ₐ
D3
bore diameter
[mm]
ZETA_DN350-PN8_H
8
350
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN350 PN8
handwheel (H)
930
505
460
78
400
29
16
10
M20
6
23
ZETA_DN400-PN8_H
8
400
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN400 PN8
handwheel (H)
1030
565
515
102
400
33
16
10
M24
6
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청