ZETA PN 6
VAG
Knife Gate Valve
ZETA Knife Gate Valve
handwheel
Powered by
CAD모델 선택
{vag/plattenschieber/zeta_plattenschieber/handrad/pn_6_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETA_DN500-PN6_H(400)},{IDNR=},{PN=6},{DN=500},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETA Plattenschieber},{TXT03=Handrad (H)},{H1=1251},{D=670},{DK=620},{L=127},{D1=500},{S=40},{N=20},{NSL=14},{D2=M24},{NL=6},{D3=26},{LG=96.000},{TGSL=30.000},{BDN1=464.000},{RSL1=24.000},{DDL=572.000},{BG1=639.000},{HA1=532.000},{BG2=458.000},{BG3=548.000},{BG4=423.000},{BG5=461.000},{BG6=199.000},{BG7=14.000},{HA3=564.000},{HA4=576.000},{HA5=44.000},{HA6=44.000},{HA7=686.000},{W1=9.000},{W2=18.000},{DHA1=29.000},{DHA2=16.000},{H3=111.000},{HN=77.000},{AS=96.500},{DNA=55.000},{NAS=5.000},{W3=13.500},{PPATH=../../zeta_plattenschieber.asmtpl.prj},{VER=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
pressure rate
[mm]
DN
nominal diameter
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
H1
height
[mm]
D
outside diameter flange
[mm]
DK
hole circle
[mm]
L
length
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
N
flange connections
[mm]
NSL
number of blind holes
ⁿ/ₐ
D2
thread-blind hole
[mm]
NL
no. of holes
ⁿ/ₐ
D3
bore diameter
[mm]
ZETA_DN500-PN6_H
6
500
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN500 PN6
handwheel (H)
1251
670
620
127
500
40
20
14
M24
6
26
ZETA_DN600-PN6_H
6
600
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN600 PN6
handwheel (H)
1430
780
725
154
600
40
20
14
M27
6
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청