suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
HZ9PBS - Pressure gauge with bracket for panel mounting
Univer
Air Preparation Equipment - FRL
Pressure gauges
Powered by
CAD모델 선택
{univer/gruppi_trattamento_aria_frl/manometri/hz9pbs_tab.prj},{NB=HZ9PBS500314},{CODE=HZ9PBS500314},{A=46},{B=28},{C=18},{D=6},{E=3},{F=14},{G=G1/4},{H=12},{I=70},{J=59},{D1=50},{D2=54},{D3=M3},{VERS=1},{PPATH=hz9pbs_06_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
HZ9PBS400318
HZ9PBS400318
46
27
19
5
4.5
-
G1/8
12
70
59
40
45
M3
HZ9PBS400618
HZ9PBS400618
46
27
19
5
4.5
-
G1/8
12
70
59
40
45
M3
HZ9PBS401018
HZ9PBS401018
46
27
19
5
4.5
-
G1/8
12
70
59
40
45
M3
HZ9PBS500314
HZ9PBS500314
46
28
18
6
3
14
G1/4
12
70
59
50
54
M3
HZ9PBS500614
HZ9PBS500614
46
28
18
6
3
14
G1/4
12
70
59
50
54
M3
HZ9PBS501014
HZ9PBS501014
46
28
18
6
3
14
G1/4
12
70
59
50
54
M3
HZ9PBS630314
HZ9PBS630314
52.6
30
22.6
7
4.5
14
G1/4
12
88
80
63
67
M3
HZ9PBS630614
HZ9PBS630614
52.6
30
22.6
7
4.5
14
G1/4
12
88
80
63
67
M3
HZ9PBS631014
HZ9PBS631014
52.6
30
22.6
7
4.5
14
G1/4
12
88
80
63
67
M3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청