suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
HZ9PB - Pressure gauge with flange for panel mounting
Univer
Air Preparation Equipment - FRL
Pressure gauges
Powered by
CAD모델 선택
{univer/gruppi_trattamento_aria_frl/manometri/hz9pb_tab.prj},{NB=HZ9PB500314},{CODE=HZ9PB500314},{A=44},{B=28},{C=16},{D=2.6},{E=3},{F=14},{G=G1/4},{H=2},{R=25},{D1=70},{D2=60},{D3=3.6},{C1=16.000},{R1=25.000},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{VERS=1},{DX=2.600},{PPATH=hz9pb_03_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
R
[mm]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
D3
Ø
[mm]
HZ9PB400318
HZ9PB400318
44
27
17
3.6
7
14
G1/8
2
20
60
50
3.6
HZ9PB400618
HZ9PB400618
44
27
17
3.6
7
14
G1/8
2
20
60
50
3.6
HZ9PB401018
HZ9PB401018
44
27
17
3.6
7
14
G1/8
2
20
60
50
3.6
HZ9PB500314
HZ9PB500314
44
28
16
2.6
3
14
G1/4
2
25
70
60
3.6
HZ9PB500614
HZ9PB500614
44
28
16
2.6
3
14
G1/4
2
25
70
60
3.6
HZ9PB501014
HZ9PB501014
44
28
16
2.6
3
14
G1/4
2
25
70
60
3.6
HZ9PB630314
HZ9PB630314
54
32
22.5
4
8
14
G1/4
2
31.5
88
72
3.4
HZ9PB630614
HZ9PB630614
54
32
22.5
4
8
14
G1/4
2
31.5
88
72
3.4
HZ9PB631014
HZ9PB631014
54
32
22.5
4
8
14
G1/4
2
31.5
88
72
3.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청