suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
SF-120.PL - Mounting plate
Univer
Cylinders
Rodless cylinders S1_S5 Ø25÷50 mm
Mounting parts S1_S5 Ø25÷50
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/s1_s5/parts/sf_12_assmtab.prj},{NB=SF-12032},{IDNR=},{CYL=32},{MA=92.0},{MB=77.5},{MC=50},{MDS1=74.2},{MDS5=90.5},{MDVL1=90.5},{ME=12},{MF=M8},{MG=11},{MH=600},{MI=5.5},{MJ=60},{ML=79.5},{MM=30.0},{MN=M6},{M=0.340},{PNR=SF-12032},{A=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CYL
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
MDS1
[mm]
MDS5
[mm]
MDVL1
[mm]
ME
[mm]
MF
ⁿ/ₐ
MG
[mm]
MH
[mm]
MI
[mm]
MJ
[mm]
ML
[mm]
MM
[mm]
MN
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PNR
Part number
ⁿ/ₐ
SF-12025
25
78.5
63.5
50
65.6
79.8
82.3
12
M8
11
500
6.5
55
65.5
30.0
M6
0.310
SF-12025
SF-12032
32
92.0
77.5
50
74.2
90.5
90.5
12
M8
11
600
5.5
60
79.5
30.0
M6
0.340
SF-12032
SF-12040
40
117.0
96.0
60
95.8
116.6
116.0
15
M10
14
700
8.0
70
96.0
37.5
M8
0.660
SF-12040
SF-12050
50
136.0
115.0
60
113.0
133.7
136.2
15
M10
14
800
8.0
70
115.0
37.5
M8
0.700
SF-12050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청