suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
RPF-11 - Rear male hinge-UNITOP RU-P/7 and ISO21287
Univer
Cylinders
Compact cylinders UNITOP RU P/7 & ISO-21287 Ø16-Ø63 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/rp/parts/rpf11.prj},{NB=RPF-11025-U },{OPT=U},{CYL=25},{PN=RPF-11025},{MASS=0.027},{CD=8},{E=38},{EW=16},{DE=9.000},{FL=20},{L=14},{MR1=8},{BDF1=12.000},{HDF1=33.000},{R=0.400},{DF2=12.000},{TG=26.000},{CBT=4.500},{CBT2=10.000},{CBT1=16.000},{BDF2=14.000},{HDF2=30.000},{VERS=1.000},{TCB=4.500},{LD=8.000},{XD=65},{OPT1= 'U', 'UNITOP RU P/7', 'I', 'ISO 21287'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CYL
Cylinder
[mm]
PN
Code
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[kg]
CD
Diameter H7
[mm]
E
Width
[mm]
EW
Width h14
[mm]
FL
Distance ±0.2
[mm]
L
Distance
[mm]
MR1
Radius
[mm]
XD
[mm]
RPF-11016
16
RPF-11016
0.017
6
27
12
16
10
6
58
RPF-11020
20
RPF-11020
0.021
8
34
16
20
14
8
63
RPF-11025
25
RPF-11025
0.027
8
38
16
20
14
8
65
KF-11032
32
KF-11032
0.080
10
48
26
22
12
15
73
KF-11040
40
KF-11040
0.100
12
54
28
25
15
18
77
KF-11050
50
KF-11050
0.170
12
65
32
27
15
20
80
KF-11063
63
KF-11063
0.250
16
75
40
32
20
23
89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청