suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
KF-11 - Male rear hinge
Univer
Cylinders
Cylinders Ø32÷200 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/k/parts/kf11.prj},{NB=KF-11063 },{IDNR=},{CYL=63},{REF=KF-11063},{GEW=0.250},{E=75},{EW=40},{DE=18.000},{MR1=23.0},{FL=32},{BDF1=19.500},{L=20},{HDF1=63.000},{R=0.750},{DF2=27.000},{TG=56.500},{CBT=7.000},{CD=16},{CBT2=15.500},{CBT1=27.000},{BDF2=31.500},{HDF2=43.500},{VERS=1.000},{TCB=7.500},{LD=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CYL
Cylinder
[mm]
REF
Code
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
E
Width
[mm]
EW
Width
[mm]
MR1
Radius
[mm]
FL
Distance ±0.2
[mm]
L
Distance
[mm]
CD
Diameter H9
[mm]
KF-11032
32
KF-11032
0.080
48
26
15.0
22
12
10
KF-11040
40
KF-11040
0.100
54
28
18.0
25
15
12
KF-11050
50
KF-11050
0.170
65
32
20.0
27
15
12
KF-11063
63
KF-11063
0.250
75
40
23.0
32
20
16
KF-11080
80
KF-11080
0.420
95
50
27.0
36
20
16
KF-11100
100
KF-11100
0.660
115
60
29.5
41
25
20
KF-11125
125
KF-11125
1.500
140
70
26.0
50
30
25
KF-11160
160
KF-11160
2.300
180
90
30.0
55
35
30
KF-11200
200
KF-11200
3.500
220
90
30.0
60
35
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청