카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1610079 - Ultrasonic Sensor, Retroreflective Sensor
Turck
Sensors
ultrasonic20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/ultrasonic20sensors/1610079.prj},{NB=1610079},{BMENB=1610079},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/83/9b/1610079.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/83/9b/1610079.png},{DESCSHORT=Ultrasonic Sensor, Retroreflective Sensor},{DESCLONG=Ultrasonic Sensor, Retroreflective Sensor, Operating voltage 15…30 VDC, Max. range 1000 mm, Rectangular transducer front, Cylindrical housing M18, potted, Connection via M12 x 1 male, Temperature compensation, Teach-in range: 15…98 cm, Resolution: 1 mm, Aperture angle of sonic cone: ±16 °, 1 x switching output, PNP, Configurable via Teach-In, Parameterizable NO/NC},{EAN=4047101392739},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=RU100L-M18MS-UP8X2-H1151},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1610079
1610079
Ultrasonic Sensor, Retror...
Ultrasonic Sensor, Retror...
4047101392739
Turck
RU100L-M18MS-UP8X2-H1151
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청