카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1610056 - Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor
Turck
Sensors
ultrasonic20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/ultrasonic20sensors/1610056.prj},{NB=1610056},{BMENB=1610056},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/31/38/1610056.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/31/38/1610056.png},{DESCSHORT=Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor},{DESCLONG=Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor, Operating voltage 15…30 VDC, Max. range 2000 mm, Separate transducers for transmitter and receiver, Rectangular housing 40 x 40 x 166 mm, Connection via screw terminals, Terminal chamber for M20 x 1.5 cable gland, Teach range adjustable via button, Blind zone: 5 cm, Range: 200 cm, Resolution: 1 mm, Aperture angle of sonic cone: ±60 °, 1 × switching output, NPN, NO/NC programmable, 1 × analog output 4…20 mA/0…10 V},{EAN=4047101397482},{MANUNAME=Turck}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1610056
1610056
Ultrasonic Sensor, Diffus...
Ultrasonic Sensor, Diffus...
4047101397482
Turck
RU200-CP40-LIU2N8X2T
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청