카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
10570 - Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders
Turck
Sensors
magnetic20field20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/magnetic20field20sensors/10570.prj},{NB=10570},{BMENB=10570},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/1b/1b/10570.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/1b/1b/10570.png},{DESCSHORT=Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders},{DESCLONG=Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders, Cable length 2 m, Rectangular, height 16 mm, Active face in front, Plastic, PA12‐GF30, Magnetic-inductive sensor, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Cable connection, ATEX category II 2 G, Ex Zone 1, ATEX category II 1 D, Ex Zone 20, SIL 2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 at HFT0, SIL 3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
10570
10570
Magnetic Field Sensor, Fo...
Magnetic Field Sensor, Fo...
4047101145519
Turck
BIM-PST-Y1X
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청