카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
46567 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/46567.prj},{NB=46567},{BMENB=46567},{LG=45},{MUT=2},{LWT=0},{SCH=0},{LED=1},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/82/83/46567.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/82/83/46567.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 10 mm, Non-flush, Threaded barrel, M18 x 1, Plastic, PA12‐GF30-V0, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, Terminal chamber},{EAN=4047101143478},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI10-P18SK-AP6X},{THR=Gewinderohr},{DGL=M18 x 1},{HNT=Combi S18},{ANS=Klemmenraum},{KLT=SK 18},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/46567},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/46567}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
KLT
Type of terminal chamber
ⁿ/ₐ
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
46567
46567
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101143478
Turck
NI10-P18SK-AP6X
Gewinderohr
45
M18 x 1
Combi S18
2
0
0
Klemmenraum
1
SK 18
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청