카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100026162 - Absolute Rotary Encoder - Single-Turn, Industrial Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/100026162.prj},{NB=100026162},{BMENB=100026162},{WL=18.500},{D1=25.500},{WD=8},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/21/fd/100026162.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/21/fd/100026162.png},{DESCSHORT=Absolute Rotary Encoder - Single-Turn, Industrial Line},{DESCLONG=Absolute Rotary Encoder - Single-Turn, Industrial Line, Operating voltage 10…30 VDC, Flange with stator coupling, Ø 46 mm, Blind hole hollow shaft, Ø 8 mm (plug-in depth max. 18.5 mm), Magnetic measuring principle, Shaft material: stainless steel, Protection class IP67 on housing and shaft side, ‐40…+85 °C, Max. 4000 rpm (continuous operation 2000 rpm), 10…30 VDC, SAE J1939, M12 × 1 male, 5-pin, 360° resolved in 14 bit (16384 positions)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
GG
CAD parameter 11
ⁿ/ₐ
WL
Shaft Length L [mm]
ⁿ/ₐ
D1
Outer diameter of compression fitting D1
ⁿ/ₐ
FA
CAD parameter 9
ⁿ/ₐ
WD
Shaft diameter D [mm]
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100026162
100026162
Absolute Rotary Encoder -...
Absolute Rotary Encoder -...
Turck
RES-185B8E-9F14B-H1151
RES_REM Mag36
18.500
25.500
Flansch mit Statorkupplun...
8
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청