카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100016338 - Absolute Rotary Encoder - Single-Turn, Industrial Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/100016338.prj},{NB=100016338},{BMENB=100016338},{WL=12.500},{WD=6.350},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/ae/a1/100016338.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/ae/a1/100016338.png},{DESCSHORT=Absolute Rotary Encoder - Single-Turn, Industrial Line},{DESCLONG=Absolute Rotary Encoder - Single-Turn, Industrial Line, Operating voltage 10…30 VDC, Clamping flange, Ø 36 mm, Solid shaft, Ø 6.35mm × 12.5mm, Magnetic measuring principle, Shaft material: stainless steel, Protection class IP67 on housing and shaft side, ‐40…+85 °C, Max. 4000 rpm (continuous operation 2000 rpm), 10…30 VDC, SSI, gray, M12 × 1 male connector, 8-pin, 360° resolved in 13 bit (8192 positions)},{EAN=4047101545371},{MANUNAME=Turck}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
WL
Shaft Length L [mm]
ⁿ/ₐ
GG
CAD parameter 11
ⁿ/ₐ
FA
CAD parameter 9
ⁿ/ₐ
WD
Shaft diameter D [mm]
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100016338
100016338
Absolute Rotary Encoder -...
Absolute Rotary Encoder -...
4047101545371
Turck
RES-182SA0C-3C13B-H1181
12.500
RES_REM Mag36
Klemmflansch
6.350
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청