카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100011448 - Incremental Encoder, Industrial Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/100011448.prj},{NB=100011448},{BMENB=100011448},{WD=38},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f1/cc/100011448.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/f1/cc/100011448.png},{DESCSHORT=Incremental Encoder, Industrial Line},{DESCLONG=Incremental Encoder, Industrial Line, Operating voltage 10…30 VDC, Resolution, incremental 1024 ppr, Flange without mounting element, Ø 100 mm, Hollow shaft, Ø 38 mm, Optical measuring principle, Shaft material: stainless steel, Protection class IP65 on housing and shaft side, ‐40 … +80 °C, Max. 6000 rpm (at 60 °C: 2500 rpm), 10…30 VDC, RS422/TTL invertible, Pulse frequency max. 300 kHz, M12 × 1 male connector, 8-pin, 1024 pulses per revolution},{EAN=4047101547474}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
FA
CAD parameter 9
ⁿ/ₐ
WD
Shaft diameter D [mm]
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100011448
100011448
Incremental Encoder, Indu...
Incremental Encoder, Indu...
4047101547474
Turck
REI-43H38S-4C1024-H1181
Flansch ohne Befestigungs...
38
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청