카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100011323 - Absolute Rotary Encoder - Multiturn, Industrial Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/100011323.prj},{NB=100011323},{BMENB=100011323},{WL=12.500},{WD=6},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d7/82/100011323.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/d7/82/100011323.png},{DESCSHORT=Absolute Rotary Encoder - Multiturn, Industrial Line},{DESCLONG=Absolute Rotary Encoder - Multiturn, Industrial Line, Operating voltage 15…30 VDC, Synchro flange, Ø 36 mm, Solid shaft, Ø 6 mm × 12.5 mm, Magnetic measuring principle, Shaft material: stainless steel, Protection class IP67 on housing and shaft side, ‐40…+85 °C, Max. 4000 rpm (continuous operation 2000 rpm), Energy harvesting technology, 15…30 VDC, Analog output, 0…10 V per 16 CCW revolutions, 12-bit resolution, M12 × 1 male connector, 5-pin}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
WL
Shaft Length L [mm]
ⁿ/ₐ
GG
CAD parameter 11
ⁿ/ₐ
FA
CAD parameter 9
ⁿ/ₐ
WD
Shaft diameter D [mm]
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100011323
100011323
Absolute Rotary Encoder -...
Absolute Rotary Encoder -...
4047101548624
Turck
REM-97S6S-8BAL-H1151
12.500
RES_REM Mag36
Synchroflansch
6
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청