카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100011282 - Absolute Rotary Encoder - Multiturn, Industrial Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/100011282.prj},{NB=100011282},{BMENB=100011282},{WL=18.500},{D1=24},{WD=6.350},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f0/6f/100011282.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/f0/6f/100011282.png},{DESCSHORT=Absolute Rotary Encoder - Multiturn, Industrial Line}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
WL
Shaft Length L [mm]
ⁿ/ₐ
D1
Outer diameter of compression fitting D1
ⁿ/ₐ
GG
CAD parameter 11
ⁿ/ₐ
FA
CAD parameter 9
ⁿ/ₐ
WD
Shaft diameter D [mm]
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100011282
100011282
Absolute Rotary Encoder -...
Absolute Rotary Encoder -...
4047101549027
Turck
REM-100BA0E-5C13S12M-H118...
18.500
24
RES_REM Mag36
Flansch mit Statorkupplun...
6.350
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청