카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100011220 - Incremental Encoder, Industrial Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/100011220.prj},{NB=100011220},{BMENB=100011220},{WD=6},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b0/29/100011220.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/b0/29/100011220.png},{DESCSHORT=Incremental Encoder, Industrial Line},{DESCLONG=Incremental Encoder, Industrial Line, Resolution, incremental 2500 ppr, Flange with stator coupling, Ø 46 mm, Hollow shaft, Ø 6 mm, Optical measuring principle, Shaft material: brass, Protection class shaft IP50, Protection class housing IP65, -20…+85 °C, Max. 6000 rpm, 5 VDC, RS422/TTL invertible, Pulse frequency max. 200 kHz, M12 × 1 male connector, 8-pin, 2500 pulses per revolution},{EAN=4047101549621},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=REI-05I6E-4A2500-H1181}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
FA
CAD parameter 9
ⁿ/ₐ
WD
Shaft diameter D [mm]
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100011220
100011220
Incremental Encoder, Indu...
Incremental Encoder, Indu...
4047101549621
Turck
REI-05I6E-4A2500-H1181
Flansch mit Statorkupplun...
6
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청