카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7030513 - UHF Read/Write Device
Turck
Identification
hf2fuhf20read2fwrite20device
Powered by
CAD모델 선택
{turck/identification/hf2fuhf20read2fwrite20device/7030513.prj},{NB=7030513},{PREVIEW=../../../_pool_/18/aa/7030513.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/18/aa/7030513.png},{BMENB=7030513},{DESCSHORT=UHF Read/Write Device},{DESCLONG=UHF Read/Write Device, Operating voltage 12…24 VDC, Non-flush, Rectangular, height 60 mm, Active face in front, Plastic, ABS, Device only suitable for operation in the Republic of Korea/South Korea (KOR) at 917…920.8 MHz},{EAN=4047101277012},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=TN917-Q175L200-H1147},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7030513},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/7030513}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7030513
7030513
UHF Read/Write Device
UHF Read/Write Device, Op...
4047101277012
Turck
TN917-Q175L200-H1147
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청