카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7030235 - HF Read/Write Head
Turck
Identification
hf2fuhf20read2fwrite20device
Powered by
CAD모델 선택
{turck/identification/hf2fuhf20read2fwrite20device/7030235.prj},{NB=7030235},{BMENB=7030235},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c9/18/7030235.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/c9/18/7030235.png},{DESCSHORT=HF Read/Write Head},{DESCLONG=HF Read/Write Head, Operating voltage 10…30 VDC, Non-flush, Rectangular, height 14 mm, Active face on top, Plastic, PBT-GF30-VO, Powered and operated only via connection to BL ident interface module, M12 × 1 connector, connection only via BL ident extension cable},{EAN=4047101206944},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=TN-Q14-0.15-RS4.47T},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7030235},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/7030235}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7030235
7030235
HF Read/Write Head
HF Read/Write Head, Opera...
4047101206944
Turck
TN-Q14-0.15-RS4.47T
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청