카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6827241 - CODESYS 2 Programmable Gateway for the BL67 I/O System, Interface for Modbus TCP
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20systems
Powered by
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20systems/6827241.prj},{NB=6827241},{BMENB=6827241},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/42/de/6827241.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/42/de/6827241.png},{DESCSHORT=CODESYS 2 Programmable Gateway for the BL67 I/O System, Interface for Modbus TCP},{DESCLONG=CODESYS 2 Programmable Gateway for the BL67 I/O System, Interface for Modbus TCP, CODESYS programmable acc.to IEC 61131-3, Ethernet and RS232 programming interface, 512 kbyte program memory, 32 bit RISC processor, < 1 ms for 1000 commands, Protection class IP67, LEDs for display of supply voltage, group and bus errors, Interface for MODBUS TCP, 10/100 Mbps},{EAN=4047101109566},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BL67-PG-EN},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6827241
6827241
CODESYS 2 Programmable Ga...
CODESYS 2 Programmable Ga...
4047101109566
Turck
BL67-PG-EN
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청