카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6821323 - compact fieldbus station for AS-interface, 4 Inputs, 3 Outputs
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20modules
Powered by
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20modules/6821323.prj},{NB=6821323},{BMENB=6821323},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/95/43/6821323.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/95/43/6821323.png},{DESCSHORT=compact fieldbus station for AS-interface, 4 Inputs, 3 Outputs},{DESCLONG=compact fieldbus station for AS-interface, 4 Inputs, 3 Outputs, Bus connected via AS-interface flat cable or male M12 x 1, Field devices connected via male M12 x 1, AS-i specification V2.1, Short-circuit diagnostics, Cast housing, Protection class IP67, Address range 1…31 A/B, 4 inputs PNP, 3 outputs PNP, 24 VDC, Additional power supply of the outputs},{EAN=4047101045918},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=FAS4-CSG43-A},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6821323
6821323
compact fieldbus station ...
compact fieldbus station ...
4047101045918
Turck
FAS4-CSG43-A
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청