RS50 size
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS sprocket with alteration
RS Sprocket with bearing holes
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket_with_alterration/rs_sprocket_with_bearing_holes/rs50.prj},{NB=RS50-1B18TQ-BR001-H06005WN},{CNSORDERNO=RS50-1B18TQ-BR001-H06005WN},{BASE=RS50-1B18TQ},{Z=18},{DP=91.42},{DO=100},{BN=6005},{D=25},{DMIN=12.7},{DMAX=48},{DH=72},{L=28},{D1=47},{D2=43},{H1=12},{T=8.9},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{PRA=1B},{CH=2.5},{RH=0.6},{A=45.77340},{R=5.14340},{E=13.27140},{AA=38.33333},{B=14.88889},{C=10.00000},{K=14.00791},{DB=0},{CC=0.800},{RR=0.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch circle diameter
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
BN
Bearing No.
[mm]
D
Diameter of Shaft hole
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
L
Length of hub
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
T
Tooth width
[mm]
RS50-1B14TQ-BR001-H06202W...
RS50-1B14TQ-BR001-H06202W...
14
71.34
79
6202
15
52
25
35
31
11
8.9
RS50-1B14TQ-BR001-H06003W...
RS50-1B14TQ-BR001-H06003W...
14
71.34
79
6003
17
52
25
35
31
10
8.9
RS50-1B14TQ-BR001-H06904W...
RS50-1B14TQ-BR001-H06904W...
14
71.34
79
6904
20
52
25
37
33
9
8.9
RS50-1B15TQ-BR001-H06202W...
RS50-1B15TQ-BR001-H06202W...
15
76.35
84
6202
15
57
25
35
31
11
8.9
RS50-1B15TQ-BR001-H06003W...
RS50-1B15TQ-BR001-H06003W...
15
76.35
84
6003
17
57
25
35
31
10
8.9
RS50-1B15TQ-BR001-H06904W...
RS50-1B15TQ-BR001-H06904W...
15
76.35
84
6904
20
57
25
37
33
9
8.9
RS50-1B16TQ-BR001-H06202W...
RS50-1B16TQ-BR001-H06202W...
16
81.37
89
6202
15
62
25
35
31
11
8.9
RS50-1B16TQ-BR001-H06003W...
RS50-1B16TQ-BR001-H06003W...
16
81.37
89
6003
17
62
25
35
31
10
8.9
RS50-1B16TQ-BR001-H06904W...
RS50-1B16TQ-BR001-H06904W...
16
81.37
89
6904
20
62
25
37
33
9
8.9
RS50-1B16TQ-BR001-H06905W...
RS50-1B16TQ-BR001-H06905W...
16
81.37
89
6905
25
62
25
42
38
9
8.9
RS50-1B16TQ-BR001-H06906W...
RS50-1B16TQ-BR001-H06906W...
16
81.37
89
6906
30
62
25
47
43
9
8.9
RS50-1B17TQ-BR001-H06202W...
RS50-1B17TQ-BR001-H06202W...
17
86.39
94
6202
15
67
25
35
31
11
8.9
RS50-1B17TQ-BR001-H06003W...
RS50-1B17TQ-BR001-H06003W...
17
86.39
94
6003
17
67
25
35
31
10
8.9
RS50-1B17TQ-BR001-H06904W...
RS50-1B17TQ-BR001-H06904W...
17
86.39
94
6904
20
67
25
37
33
9
8.9
RS50-1B17TQ-BR001-H06905W...
RS50-1B17TQ-BR001-H06905W...
17
86.39
94
6905
25
67
25
42
38
9
8.9
RS50-1B17TQ-BR001-H06906W...
RS50-1B17TQ-BR001-H06906W...
17
86.39
94
6906
30
67
25
47
43
9
8.9
RS50-1B18TQ-BR001-H06302W...
RS50-1B18TQ-BR001-H06302W...
18
91.42
100
6302
15
72
28
42
37
13
8.9
RS50-1B18TQ-BR001-H06203W...
RS50-1B18TQ-BR001-H06203W...
18
91.42
100
6203
17
72
28
40
36
12
8.9
RS50-1B18TQ-BR001-H06004W...
RS50-1B18TQ-BR001-H06004W...
18
91.42
100
6004
20
72
28
42
38
12
8.9
RS50-1B18TQ-BR001-H06005W...
RS50-1B18TQ-BR001-H06005W...
18
91.42
100
6005
25
72
28
47
43
12
8.9
RS50-1B18TQ-BR001-H06006W...
RS50-1B18TQ-BR001-H06006W...
18
91.42
100
6006
30
72
28
55
50
13
8.9
RS50-1B18TQ-BR001-H06907W...
RS50-1B18TQ-BR001-H06907W...
18
91.42
100
6907
35
72
28
55
51
10
8.9
RS50-1B19TQ-BR001-H06302W...
RS50-1B19TQ-BR001-H06302W...
19
96.45
105
6302
15
73
28
42
37
13
8.9
RS50-1B19TQ-BR001-H06203W...
RS50-1B19TQ-BR001-H06203W...
19
96.45
105
6203
17
73
28
40
36
12
8.9
RS50-1B19TQ-BR001-H06004W...
RS50-1B19TQ-BR001-H06004W...
19
96.45
105
6004
20
73
28
42
38
12
8.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청