AF
Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Standard Pulley
P14M
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/pully/standard_type/p14m/af.prj},{NB=PT38P14M80AF20with Flange},{NT=38},{DP=169.34},{DO=166.55},{SH=AF},{MP=Carbon Steel},{DS=20-75},{D=20},{FL=with Flange},{BW=95},{DF=181},{SDF=151},{FN=Turning type},{BE=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
[mm]
DO
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
MP
Material of Pulley
ⁿ/ₐ
DS
Diameter of Shaft hole
ⁿ/ₐ
BW
[mm]
DF
[mm]
SDF
[mm]
FN
Flange Number
ⁿ/ₐ
PT28P14M40AF
PT28P14M40AF
28
124.78
121.98
AF
Carbon Steel
20-56
53
136
106
Turning type
PT29P14M40AF
PT29P14M40AF
29
129.23
126.44
AF
Carbon Steel
20-60
53
145
111
Turning type
PT30P14M40AF
PT30P14M40AF
30
133.69
130.90
AF
Carbon Steel
20-62
53
145
115
Turning type
PT31P14M40AF
PT31P14M40AF
31
138.15
135.36
AF
Carbon Steel
20-62
53
154
120
Turning type
PT32P14M40AF
PT32P14M40AF
32
142.60
139.81
AF
Carbon Steel
20-62
53
154
124
Turning type
PT33P14M40AF
PT33P14M40AF
33
147.06
144.27
AF
Carbon Steel
20-70
53
163
129
Turning type
PT34P14M40AF
PT34P14M40AF
34
151.52
148.72
AF
Carbon Steel
20-70
53
163
133
Turning type
PT35P14M40AF
PT35P14M40AF
35
155.97
153.18
AF
Carbon Steel
20-70
53
171
137
Turning type
PT36P14M40AF
PT36P14M40AF
36
160.43
157.63
AF
Carbon Steel
20-70
53
171
142
Turning type
PT37P14M40AF
PT37P14M40AF
37
164.88
162.09
AF
Carbon Steel
20-75
53
181
146
Turning type
PT38P14M40AF
PT38P14M40AF
38
169.34
166.55
AF
Carbon Steel
20-75
53
181
151
Turning type
PT39P14M40AF
PT39P14M40AF
39
173.80
171.01
AF
Carbon Steel
20-80
53
190
155
Turning type
PT40P14M40AF
PT40P14M40AF
40
178.25
175.46
AF
Carbon Steel
20-80
53
190
160
Turning type
PT41P14M40AF
PT41P14M40AF
41
182.71
179.92
AF
Carbon Steel
20-80
53
198
164
Turning type
PT42P14M40AF
PT42P14M40AF
42
187.17
184.37
AF
Carbon Steel
20-80
53
198
164
Turning type
PT43P14M40AF
PT43P14M40AF
43
191.62
188.83
AF
Carbon Steel
20-85
53
207
173
Turning type
PT44P14M40AF
PT44P14M40AF
44
196.08
193.28
AF
Carbon Steel
20-85
53
207
178
Turning type
PT46P14M40AF
PT46P14M40AF
46
204.99
202.20
AF
Carbon Steel
20-90
53
216
182
Turning type
PT47P14M40AF
PT47P14M40AF
47
209.45
206.66
AF
Carbon Steel
20-90
53
225
191
Turning type
PT48P14M40AF
PT48P14M40AF
48
213.90
211.11
AF
Carbon Steel
20-90
53
225
195
Turning type
PT49P14M40AF
PT49P14M40AF
49
218.36
215.57
AF
Carbon Steel
20-90
53
234
200
Turning type
PT50P14M40AF
PT50P14M40AF
50
222.82
220.02
AF
Carbon Steel
20-90
53
234
205
Turning type
PT28P14M60AF
PT28P14M60AF
28
124.78
121.98
AF
Carbon Steel
20-56
74
136
106
Turning type
PT29P14M60AF
PT29P14M60AF
29
129.23
126.44
AF
Carbon Steel
20-60
74
145
111
Turning type
PT30P14M60AF
PT30P14M60AF
30
133.69
130.90
AF
Carbon Steel
20-62
74
145
115
Turning type
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청