TBHW series (Housing Unit Double type)
TSK
Ball Bushing
Housing type
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/ball_bushing/housing_type/tbhw.prj},{NB=TBHW-12UU},{SEAL=2 seal},{SD=12},{L=70},{L1=50},{L2=36},{H=34},{SH=20},{T=6},{R=20.0},{W=28},{W1=14},{A=9},{B=7},{M1=6},{M2=5},{D1XH1=8× 6},{C=656},{CO=1195},{CHAM=0.5},{CHAM1=0.7},{EXS=17.25},{EXB=25.20},{LC=3.0},{SDS=19.00},{SDB=21},{SAR=13.4},{D1=8},{H1=6},{X=1.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal
ⁿ/ₐ
SD
Dimensions SD
[mm]
L
Dimensions L
[mm]
L1
Dimensions L1
[mm]
L2
Dimensions L2
[mm]
H
Dimensions H
[mm]
SH
Dimensions SH
[mm]
T
Dimensions T
[mm]
R
Dimensions R
[mm]
W
Dimensions W
[mm]
W1
Dimensions W1
[mm]
A
Dimensions A
[mm]
B
Dimensions B
[mm]
M1
Dimensions M1
[mm]
M2
Dimensions M2
[mm]
D1XH1
d1xH1
[mm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
TBHW-6UU
TBHW-6UU
2 seal
6
46
30
20
22
14
5
12.0
16
8
5
4
4
4
6× 5
323
529
TBHW-8UU
TBHW-8UU
2 seal
8
56
42
30
26
16
5
15.0
20
10
7
6
5
4
6× 5
431
784
TBHW-10UU
TBHW-10UU
2 seal
10
68
50
36
32
19
6
18.0
26
13
8
7
6
5
8× 6
588
1097
TBHW-12UU
TBHW-12UU
2 seal
12
70
50
36
34
20
6
20.0
28
14
9
7
6
5
8× 6
656
1195
TBHW-13UU
TBHW-13UU
2 seal
13
74
55
42
43
25
7
21.5
30
15
9
8
6
6
9× 7
813
1568
TBHW-16UU
TBHW-16UU
2 seal
16
84
65
52
49
27
7
26.5
36
18
11
8
6
6
9× 7
1225
2352
TBHW-20UU
TBHW-20UU
2 seal
20
94
70
58
54
31
8
28.0
42
21
13
10
8
8
11× 8
1401
2744
TBHW-25UU
TBHW-25UU
2 seal
25
128
100
80
65
37
9
34.0
52
26
17
15
10
10
14×10
1558
3136
TBHW-30UU
TBHW-30UU
2 seal
30
138
110
90
71
40
9
37.0
58
29
19
15
10
10
14×10
2489
5488
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청