TBCW series (Case Unit Double type)
TSK
Ball Bushing
Housing type
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/ball_bushing/housing_type/tbcw.prj},{NB=TBCW-13UU},{SEAL=2 seal},{SHDI=13},{W=44},{H=30.0},{L=75},{SH=15},{W1=22},{H1=26.0},{W2=5.50},{T=10},{P=33.0},{P1=50},{MXL=M 5×10},{MX=5},{XL=10},{SD=4.3},{C=813},{CO=1568},{CHAM=0.5},{CHAM1=0.5},{EXS=21.25},{EXB=28.75},{LC=3.0},{SDS=20.05},{SDB=23},{SAR=15.0},{D1=9},{X=1.4},{WX=1.5},{W3=11.00},{WDENT=22.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal
ⁿ/ₐ
SHDI
Shaft Diameter
[mm]
W
Dimensions W
[mm]
H
Dimensions H
[mm]
L
Dimensions L
[mm]
SH
Dimensions SH
[mm]
W1
Dimensions W1
[mm]
H1
Dimensions H1
ⁿ/ₐ
W2
Dimensions W2
[mm]
T
Dimensions T
[mm]
P
Dimensions P
[mm]
P1
Dimensions P1
[mm]
MXL
Dimensions mxl
[mm]
SD
Dimensions SD
[mm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
TBCW-6UU
TBCW-6UU
2 seal
6
30
18.0
48
9
15
15.0
5.00
6
20.0
36
M 4× 8
3.4
323
529
TBCW-8UU
TBCW-8UU
2 seal
8
34
22.0
58
11
17
18.0
5.00
7
24.0
42
M 4× 8
3.4
431
784
TBCW-10UU
TBCW-10UU
2 seal
10
40
26.0
68
13
20
21.0
6.00
8
28.0
46
M 5×10
4.3
588
1097
TBCW-12UU
TBCW-12UU
2 seal
12
42
29.0
70
15
21
25.0
5.75
8
30.5
50
M 5×10
4.3
656
1195
TBCW-13UU
TBCW-13UU
2 seal
13
44
30.0
75
15
22
26.0
5.50
10
33.0
50
M 5×10
4.3
813
1568
TBCW-16UU
TBCW-16UU
2 seal
16
50
38.5
85
19
25
32.5
7.00
12
36.0
60
M 5×10
4.3
1225
2352
TBCW-20UU
TBCW-20UU
2 seal
20
54
42.0
96
21
27
36.0
7.00
13
40.0
70
M 6×12
5.2
1401
2744
TBCW-25UU
TBCW-25UU
2 seal
25
76
51.5
130
26
38
42.0
11.00
15
54.0
100
M 8×18
7.0
1558
3136
TBCW-30UU
TBCW-30UU
2 seal
30
78
59.5
140
30
39
49.0
10.00
18
58.0
110
M 8×18
7.0
2489
5488
TBCW-35UU
TBCW-35UU
2 seal
35
90
68.0
155
34
45
54.0
10.00
20
70.0
120
M 8×18
7.0
2646
6272
TBCW-40UU
TBCW-40UU
2 seal
40
102
78.0
175
40
51
62.0
11.00
23
80.0
140
M10×25
8.7
3430
8036
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청